Kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja

Paras turvallisuus edullisimpaan hintaan

Kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja

Kosketuksettomia magneettisia turvarajoja käytetään erottavien suojavarusteiden aseman valvontaan EN 60947-5-3 mukaan ja asennon valvontaan. PSENmagilla saat anturista ja ohjauksesta koostuvan kustannusoptimoidun järjestelmän sisältäen hyväksynnät.

PSENmagin kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa. Pistokkeet ja kaapelit kaikkia asennus- ja lähestymissuuntia varten sekä varmistettu 3 tai 8/10 mm kytkentäetäisyys mahdollistavat joustavan asennuksen. Hyödy turvarajan nopeasta ja helposta asennuksesta!

Uutuus: PSENmag-turvarajan pitkäikäisyys on todistettu

PSENmag-turvarajan versioiden PSEN ma1.4 ja PSEN ma1.3 ja PNOZmulti 2-, PNOZelog- tai myPNOZ-ohjausten yhdistelmän B10d-arvo voitiin nostaa 7 miljoonasta 50 miljoonaan.

ISO 13849-1:n mukainen B10d-arvo ilmaisee kytkentäjaksojen määrän, jonka jälkeen 10 %:ssa käytetyistä kytkimistä tapahtuu mahdollisesti vaarallinen vika. PSENmag-turvarajoille on tunnusomaista erittäin vähäinen mekaaninen kuluminen ja ne ovat erityisen pitkäikäisiä.

PSENmag-turvarajojen pitkäikäisyys

PSENmag rst-versiona – korkea turvallisuus ja maksimaalinen kestävyys myös ääriolosuhteisiin

Tarvitsetko erityisen kestävää turvarajaa turvaportin ja aseman valvontaan? Valitse sitten kosketukseton magneettinen PSENmag-turvaraja ruostumattomalla teräskotelolla! PSENmag rst-versio soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa anturi likaantuu voimakkaasti ja jossa sille asetetaan korkeat puhdistusvaatimukset. Se soveltuu optimaalisesti myös räjähdysvaarallisiin ympäristöihin.

PSENmagin rst-versio kestää äärimmäisen hyvin kylmyyttä ja kuumuutta ja se on tärinän- ja iskunkestävä. Korkean B10D-arvon ansiosta se on erityisen pitkäikäinen. Signaalikoskettimet ja integroidut LEDit mahdollistavat helpon diagnoosin.

Valitse nyt turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu Pilziltä: Yhdistä PSENmag rst-anturi PNOZmulti-pienohjaukseen tai PNOZsigma-turvareleeseen!

Hyödy PSENmagin eduista!

  • Taloudellisuus ja pitkä käyttöikä varmistettu mekaanisen kulumattomuuden ansiosta
  • tilaa ja aikaa säästävä asennus
  • helppo diagnoosi lisäkoskettimilla ja ledeillä
  • kestää iskuja ja tärinää
  • kestää likaantumista ja täyttää tiukat hygieniavaatimukset
  • hyvä turvallisuus myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
  • turvallinen kokonaisratkaisu Pilz-analysointiyksikön yhteydessä

Magneettisen turvarajojen ominaisuudet

Magneettisen turvarajan ominaisuudet
  • magneettinen toimintaperiaate
  • sovelluksiin luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan
  • Hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin ATEX-direktiivin mukaan
  • Kytkentäväli 3 – 8 mm
  • soveltuu sarjakytkentään
  • nelikulmainen tai pyöreä muoto
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67, IP6K9K
  • LEDillä ja ilman
  • saatavana myös johdollisena versiona

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettiset PSENmag-anturimme soveltuvat manipulaatiosuojauksensa ansiosta parhaiten turvaporttien ja asentojen valvontaan kaikissa sovelluksissa. Anturit tarjoavat mahdollisuuden piilotettuun asennukseen. Tämä tarkoittaa, että turva-anturit ovat toiminnassa, vaikka niille kerrostuisi ei-magneettisia aineita.

PSENmag soveltuu erityisesti klassiseen kone- ja laiterakentamiseen. Turvarajaa on suositeltavaa käyttää myös tiloissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset, esim. elintarvike-, pakkaus- tai lääketeollisuudessa.

PSENmag korkeiden turvallisuusvaatimusten sovelluksiin

Magneettisen turvarajan toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Kosketuksettomat magneettiset PSENmag-anturit

PSENmag elektronisiin ohjauslaitteistoihin

Kosketuksettomat, magneettiset PSENmag-turvarajakytkimet elektronisiin ohjauslaitteistoihin voidaan yhdistää Pilzin elektronisiin analysointilaitteisiin.

PSENmag elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille

Voidaan yhdistää Pilzin analysointilaitteisiin: Kosketukseton magneettinen PSENmag-turva-anturi elektronisille / sähkömekaanisille rajakytkimille.

Lisävarusteet magneettiset anturit

Täydellisesti magneettiseen PSENmag-turvarajakytkimeen sovitettuna: Multiliitäntä PDP67, ruuvit, välikkeet, asennuskulma, kääntölevy ym.

Kytkentätekniikka

Laaja valikoima yhteensopivia kaapelitarvikkeita tarjoaa monia laajennettuja toimintoja. Valitse sinulle sopiva ratkaisu täältä.

Kytkentätekniikka
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334