Induktiiviset PSENini-turva-anturit

Turva-anturi turvalliseen asennon tunnistukseen

Tuotekuva PSENini

Induktiivisten PSENini-turva-antureiden avulla voit turvallisesti tunnistaa asemat koneen sisällä. Ne havaitsevat metallisten esineiden lähestymisen ilman kosketusta ja antavat siten tarpeellisia ja luotettavia signaaleja sijainneista ja ääriasennoista. Induktiivinen toimintaperiaate minimoi kulumisen ja pidentää käyttöikää. Työskentelet turvallisesti ja tuottavasti!

Induktiiviset turva-anturit - joustavasti integroitavissa

PSENini tunnistaa ääriasennot luotettavasti ja tarkasti. Lisäksi induktiivista lähestymisanturia käytetään myös pulssigeneraattorina laskentatehtävissä tai pyörimisliikkeiden havaitsemiseen. Anturi ei vaadi mitään erityisesti koodattuja toimilaitteita. Se reagoi metalleihin, joten se voidaan helposti integroida koneeseen tilan säästämiseksi.

Eri versiot mahdollistavat monipuolisen integroinnin sovelluksiisi. Muovikotelolla varustettu kuutiomainen lähestymisanturi havaitsee kohteet 15 mm:n kytkentäetäisyydelle asti. Kolme sylinterimäistä versiota, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, mahdollistavat 2-10 mm:n kytkentäetäisyydet, ja suojausluokan IP68/IP69 ansiosta ne soveltuvat myös hygieniakriittisempiin käyttökohteisiin. Antureiden lämpötila-alue on -25 °C...+70 °C.

Tuotekuva induktiiviset lähestymisanturit

Induktiivisen PSENini-turva-anturin tarjoamat hyödyt

  • Luotettava ilman katvealuetta: anturin ja kohteen välistä vähimmäisetäisyyttä ei tarvita
  • Monipuoliset sovellusvaihtoehdot: neljä versiota mahdollistavat 2-15 mm kytkentäetäisyydet
  • Voidaan käyttää luokkaan PL d, kategoria 2 saakka (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); redundanttina jopa luokkaan PL e, kategoria 4 / SIL 3 asti
  • Voidaan käyttää hygieniakriittisissä tiloissa: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo tarjoaa suojausluokan IP68/IP69
  • LED-tilanäyttö mahdollistaa nopean diagnoosin
  • Monipuolinen ja kestävä käytössä: ei ole herkkä tärinälle, pölylle ja kosteudelle
  • Helppo integroida: OSSD-turvalähdöt mahdollistavat suoran yhteyden turvaohjaukseen

Induktiivisilla PSENini-lähestymisantureilla on monia käyttökohteita

Induktiivisia turva-antureita käytetään monenlaisissa sovelluksissa, kuten pakkausjärjestelmissä, elintarvike- ja juoma-alalla sekä työkalujen valmistuksessa. Integrointi on hyvin yksinkertaista, koska induktiivisissa turvareleissä on standardoidut OSSD-turvalähdöt. Tämä mahdollistaa suoran liittämisen sopivaan turvaohjaukseen, kuten PNOZmulti, myPNOZ tai PSS4000.

Luotettava aseman tunnistus

Nosturisovelluksiin integroitu induktiivinen PSENini-turvarele havaitsee luotettavasti ja turvallisesti vastaavat ääriasennot. PSENini tunnistaa nosturin senhetkisen sijainnin ja varmistaa yhdessä turvaohjauksen – kuten konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa, nosturin turvallisen liikkeen. Tähän sopii ihanteellisesti kuutiomallinen lähestymisanturi PSEN in-D-A-N, jonka kytkentäetäisyys on 15 mm.

Turvallinen pyörimisnopeuden valvonta

Turvallisen asennon tunnistuksen lisäksi induktiivinen PSENini-lähestymisanturi mahdollistaa myös turvallisen pyörimisnopeuden valvonnan. Näin voidaan esimerkiksi määrittää kääntöpöytien tarkka sijainti, jotta voidaan varmistaa, että tarvittava käsittely suoritetaan kyseisissä paikoissa. Näissä sovelluksissa tila on usein rajallinen, joten niihin sopivat ihanteellisesti kompaktit sylinterimäiset PSENini-lähestymisanturin, joiden kytkentäetäisyys on 2-10 mm. 

Tuotevalikoimamme

PSENini

Induktiiviset turva-anturit turvalliseen, kosketuksettomaan asennon havaitsemiseen.

Lisävarusteet PSENini

Sovitettu ihanteellisesti induktiivisiin PSENini-turva-antureihin: Yhteensopivat asennustarvikkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen.
Kierretty keltainen kaapeli

Liitäntätekniikka

Täältä löydät laajan valikoiman sovittimia ja kaapeleita induktiivisia PSENini -turva-antureita varten.

Liitäntätekniikka
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032

Eurooppa

  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Tanska: +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä