PSENhinge-saranaturvarajakytkin

Kokonaisratkaisu erottaviin suojavarusteisiin

PSENhinge-saranaturvarajakytkin

PSENhinge on luotettava saranasta ja turvarajakytkimestä koostuva kokonaisratkaisu erottaviin suojavarusteisiin. PSENhinge soveltuu pyörö- ja kääntöoviin ja -luukkuihin.

Käyttäjänä hyödyt laitteiston paremmasta käytettävyydestä ja paremmasta manipulaatiosuojauksesta, sillä PSENhinge asennetaan piiloon suojavarusteen sisään. Kotelointiluokan IP67 ansiosta sitä voidaan käyttää korkeaa hygieniaa vaativissa ympäristöissä!

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Maksimaalisen joustavuuden tarjoava kokonaisratkaisu

  • turvallinen saranasta ja turvarajakytkimestä koostuva kokonaisratkaisu kääntyville ja kippaaville, erottaville suojavarusteille
  • Yhdessä Pilz-ohjausten kanssa korkeampia turvallisuusvaatimuksia asettaviin kohteisiin
  • manipulaatiosuojattu ja tilaa säästävä, integroidaan suoraan suojavarusteeseen
  • joustava ja helppo asentaa, kytkeä ja säätää
  • vähäinen huoltotarve stabiilin ja likaa hylkivän rakenteen ansiosta
Maksimaalisen joustavuuden tarjoava kokonaisratkaisu

Saranarajakytkimen ominaisuudet

Saranarajakytkimen ominaisuudet
  • Saranaturvarajakytkin liikkuvien suojavarusteiden asennon valvontaan standardin EN 60947-5-3 mukaan
  • voidaan käyttää luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan käytettäessä kahta katkaisinta
  • Kosketuspiste 0° – 270° vapaasti säädettävissä ja jälkisäädettävissä
  • Koskettimet: 2 NC
  • Kotelointiluokka: IP67
  • eristekoteloitu rakenne

PSENhinge käytössä

PSENhinge soveltuu pyörö- ja kääntöoviin ja -luukkuihin. Korkea manipulaatiosuojaus varmistetaan asentamalla kytkin piiloon suojavarusteen sisään. Pilzin saranarajakytkintä voi käyttää myös voimakkaasti likaantuvissa kohteissa, sillä PSENhinge on koteloitu IP67-luokan mukaan.

PSENhinge käytössä

Saranarajakytkimen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENhinge-saranaturvarajakytkin

PSENhinge-turvasaranarele

Saranarele tarjoaa joustavuutta asennukseen, kytkentään ja säätöön. Se voidaan asentaa sekä oikealle että vasemmalle avautuviin portteihin.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Espanja: +34 938497433
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Tanska: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä