PSENbolt-turvasalpa

Monipuolinen ratkaisu turvaporttien turvalliseen valvontaan

PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja eri toimintaperiaatteilla toimivista turvarajoista. Kalliita itsetehtyjä yhdistelmiä ei tarvita. Turvasalpa täyttää korkeimmat ohitus- ja manipulointisuojausta koskevat vaatimukset.

Anturista riippuen PSENbolt varmistaa turvaporttien turvavalvonnan - korkeimpaan turvaluokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan. PSENbolt-turvasalpaa voidaan käyttää lukuisilla toimialoilla ja sovelluksissa. Yhdessä PNOZsigma-turvareleen tai konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa ne tarjoavat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta

Uutuus: PSENbolt-turvasalpa mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän kanssa

PSENbolt-turvasalpa

Mekaaniseen PSENmech (PSEN me5) -turvaporttijärjestelmään on nyt saatavana uusia PSENbolt-versioita. Integroidun pidon ansiosta ne mahdollistavat taloudellisen turvaporttiratkaisun henkilöiden ja prosessien suojaukseen.

Valittavana on vakio- ja avainversio. Viimeksi mainitut mahdollistavat salvan lukitsemisen tiettyyn asentoon ja estävät siten koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen esimerkiksi huollon aikana.

Lisätietoja mekaanisesta PSENmech-turvaporttijärjestelmästä

PSENbolt-turvasalpa – edut

  • Vähentää kehitys- ja asennustyötä
  • kustannustehokas ratkaisu, joka sisältää turvarajan, ovenkahvan ja salvan
  • yksinkertainen kahden katkaisimen yhdistelmä
  • Pitkäikäinen mekaanisen suojauksen ja vahvojen materiaalien ansiosta
  • Lukitusruuvi estää salvan tahattoman sulkeutumisen

Turvasalvan ominaisuudet

Turvasalvan ominaisuudet
  • Mekaanisen salvan, ovenkahvan ja turvarajan muodostama kokonaisratkaisu
  • voidaan käyttää luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849-1 ja luokkaan SIL CL 3 saakka EN/IEC 62061 mukaan koodatun turvarajan, esim. PSENcode, kanssa
  • Aukeamissuunta: oikea tai vasen
  • Hätävapautus saatavana lisävarusteena
  • Versiot avaimella ja ilman
  • Mahdollisuus käyttää riippulukkoa turvaportin sulkemisen estämiseksi
  • Kotelointiluokka: IP67

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

PSENbolt-turvasalpa soveltuu optimaalisesti vaikeasti säädettäviin turvaportteihin ja voimakkaalle tärinälle alttiisiin turvaportteihin. Turvasalpa sopii ihanteellisesti alueisiin, joissa turvaportit avataan ja suljetaan usein. Turvarajan toimintaperiaatteesta riippuen PSENbolt-turvasalvalla voidaan turvata monenlaisia turvaporttisovelluksia:

Mekaaninen PSENmech (PSEN me1) -turvaraja: PSENmech-turvarajan suurempi pitovoima estää turvaportin tahattoman avaamisen.

Magneettinen PSENmag 1.4 –turvaraja: PSENmag on kustannustehokas ratkaisu, kun ei vaadita manipulaatio- ja ohitussuojausta.

Koodattu PSENcode-turvaraja: PSENcode tarjoaa parhaan manipulaatiosuojauksen kahvasta kytkimelle lähetettävällä ainutlaatuisella koodilla (avain-lukko-periaate).

Pidolla varustetun mekaanisen PSENmech-turvaporttijärjestelmän (PSEN me5) ja koodatun PSENcode-turvarajan yhdistelmä: PSENmech estää tahattoman avaamisen prosessipidolla. PSENcode takaa parhaan manipulaatiosuojauksen luokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061).

Turvaportin valvonta PSENbolt-turvasalvalla

Turvasalvan toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PSENbolt-turvasalpa

PSENbolt-turvasalpa

Voidaan käyttää yhdessä magneettisen PSENmag-turvarajakytkimen, koodatun PSENcode-turvarajakytkimen ja/tai mekaanisen PSENmech-turvarajakytkimen kanssa. Kokeile!
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032

Eurooppa

  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Tanska: +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä