PSENmech-turvareleen isoveljenä mekaaninen PSENmech- turvalukitus pitotoiminnolla tarjoaa taloudellisen ratkaisun liikkuvien erottavien suojavarusteiden turvalliseen valvontaan. Turvaportti pysyy turvallisesti kiinni, kunnes koneen vaarallinen liike on pysähtynyt. Vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistyminen estetään niin kauan kuin portti on auki.
Mekaaninen PSENmech-turvalukitus
PSENmech – ja portti pysyy kiinni!
Laajenna PSENmech-järjestelmää PSENbolt-turvasalvalla
Yhdistä mekaaninen PSENmech-turvalukitus PSENbolt-turvasalpaan ja saat täydellisen ratkaisun, joka koostuu mekaanisesta salvasta, ovenkahvasta ja turvalukituksesta.
Turvasalvasta on saatavana useita versioita. Valittavana on vakio- ja avainversio. Viimeksi mainitut mahdollistavat salvan lukitsemisen tiettyyn asentoon ja estävät siten koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen esimerkiksi huollon aikana.
Taloudellinen perusratkaisu turvaportin valvonnalle pitotoiminnolla - sinun etusi
- Sopii käyntioviin evakuointi- ja hätävapautusvaihtoehtojen ansiosta
- Joustava ja nopea asentaa erilaisten toimilaitteiden ja M12-liitännän ansiosta
- Pitkä käyttöikä metallista valmistetun pääosan ja 3D-toimilaitteen ansiosta
- Lika-, pöly- ja vesitiivis kotelo
- Voidaan liittää hajautettuihin moduuleihin, kuten PDP67, M12, 5-napaisten tuotevaihtoehtojen ansiosta
- Turvallinen kokonaisratkaisu, esim. konfiguroitavilla PNOZmulti 2 -pienohjauksilla
Mekaanisen PSENmech-turvalukituksen ominaisuudet
- Liikkuvien suojavarusteiden asennon valvonta standardin EN 60947-5-1 mukaan
- tarkoitettu sovelluksiin luokkiin PL e EN ISO 13849-1 ja SIL CL 3 EN/IEC 62061 saakka (korkeimpia vaatimuksia varten on käytettävä luokan 2 laitteita)
- Kiinnipitovoima: 1500 N
- Käyttösuunnat: 5 (mukaan lukien ylhäältä)
Mekaanisen turvalukituksen käyttökohteet
PSENmech-turvalukitus soveltuu henkilöstön ja prosessien suojaamiseen, ja sitä voidaan käyttää lukuisilla teollisuudenaloilla ja sovelluksissa, kuten pakkaus- ja autoteollisuudessa tai työstökoneissa .
Mekaaninen PSENmech-turvalukitus on oikea ratkaisu erityisesti jos etsit taloudellista perusratkaisua turvaporttien valvontaan. PSENmech voidaan täydentää ulospääsyvapautuksella tai hätäavauksella.
Tuotevalikoimamme: Mekaaninen PSENmech-turvalukitus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Eurooppa
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Espanja: +34 938497433
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Italia: +39 0362 1826711
- Saksa: +49 711 3409 444
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Irlanti: +353 21 4804983
- Venäjä: +7 495 6654993
- Tanska: +45 74436332
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kiina: +86 400-088-3566
- Japani: +81 45 471 2281
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Thaimaa: +66 210 54613