PSENscan-turvaskanneri

Tuottava aluevalvonta – myös sarjassa!

Tuotekuva PSENscan

PSENscan-turvaskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveän suojakentän. Suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ja olosuhteisiin sovituksen ansiosta se voidaan integroida optimaalisesti erilaisiin sovelluksiin. PSENscan-turvaskannerit soveltuvat ennen kaikkea kiinteään ja siirrettävään aluevarmistukseen sekä kulunvalvontaan.

voidaan käyttää PSENscan-turvaskannerin kaikkien tarvittavien parametrien nopeaan ja helppoon konfigurointiin! Yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen ja PSSuniversal-ohjausten avulla saat taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Varmista vaara-alueet optimaalisesti turvaskannereilla

Kiinteä vaara-alueen varmistus

Kiinteä vaara-alueen varmistus

PSENscan-turvaskanneri tunnistaa sen, että ihminen lähestyy vaarallista liikettä. Varoitusalueelle astuminen aiheuttaa vaarallisen liikkeen hallitun jarrutuksen, suoja-alueelle astuminen aiheuttaa liikkeen pysäytyksen.

Video: Vaara-alueiden varmistus.

Ohitussuojaus

Ohitussuojaus

PSENscan-turvaskanneri tunnistaa ihmiset vaikeasti havaittavilla vaara-alueilla. Ja estää vaarallisen liikkeen uudelleenkäynnistymisen.

Video: Ohitussuojaus

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

PSENscan-turvaskanneri varmistaa optimaalisesti sisäänkäynnit vaara-alueelle luvatonta kulkua vastaan. Integroidut Muting-tulot soveltuvat sovelluksiin, joissa materiaalia syötetään ja poistetaan.

Video: Kulunvalvonta

Katso kaikki PSENscan-turvaskannerin edut

  • yksinkertainen integrointi kompaktin kotelon ja suoja- ja varoitusalueiden vapaan konfiguroinnin ansiosta
  • jopa kolme erillisen alueen samanaikainen valvonta ja jopa 70 vaihdettavaa konfiguraatiota
  • Jopa 4 skanneria voidaan kytkeä sarjaan
  • integroitu käyttöpaneeli suoraan tietojenkeräykseen
Tuotekuva PSENscan lähikuva
PSENscan kytketty sarjaan

PSENscan-turvaskanneri sarjaan kytkettynä

  • Vähemmän kaapelointityötä Master-Encoder-version ansiosta
  • helppo ja joustava käsittely 30, 40, 50, 70 ja 150 mm resoluution ansiosta
  • korkea käytettävyys laajan lisävarustevalikoiman, kuten esim. vaihdettavan pää- ja muistimoduulin ansiosta
  • soveltuu moniin käyttökohteisiin -10...+50 °C:n käyttölämpötila-alueen ansiosta

Turvaskannerin ominaisuudet

  • standardien EN/IEC 61496-1 (tyyppi 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) ja IEC 61508 (SIL 2) mukainen ja hyväksytty niiden mukaan
  • Suurempi 275 asteen kuvakulma
  • Kantama: 3 tai 5,5 m turva-alue, 40 m varoitusalue
  • Reaktioaika: 62 ms
  • Kotelointi: IP65
  • helppo konfigurointi PSENscan Configuratorilla
  • light-, Master- ja Subscriber-versioiden lisätoiminnot: muting, EDM, Override
  • Master-version lisätoiminnot: uudelleenkäynnistys standardin EN ISO 61496-3 mukaan, pystysovellukset
Turvaskannerin avautumiskulma

Uutuus: PSENscan Profinet-liitännällä

Tuotekuva

Uusi Profinet-liitäntä mahdollistaa Pilzin turvaskannerin helpon integroinnin Profinet-verkkoihin. Yksinkertainen kaapelointi mahdollistaa nopean käyttöönoton. Tietoja voidaan tarkastella suoraan ohjausyksikössä, mikä mahdollistaa kattavan ja nopean diagnostiikan. Lisäksi uusi PSENscan PN tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten jopa kahdeksan suojavyöhykkeen samanaikaisen valvonnan ja nopeamman käynnistymisajan.

Joustava ratkaisu sovellukseesi

PSENscan-turvaskannerit mahdollistavat tuottavan aluevalvonnan – joko yksittäin tai sarjassa tai vaihdettavana. Jopa 3 turva-alueen valvonta.

Jopa 3 turva-alueen valvonta

Jopa 3 turva-alueen samanaikainen valvonta

PSENscan-skannerilla voidaan samanaikaisesti ja toisistaan riippumattomasti valvoa jopa kolmea turva-aluetta. Se pysäyttää vain laitteiston sen osan, johon ihminen astuu. Tämä mahdollistaa laitteiston turvaetäisyyksien optimoinnin. Tämä parantaa myös tuottavuutta ja laitteiston ergonomiaa – optimaalisella turvallisuudella.

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Koodaus takaa häiriöttömän rinnakkaiselon

Kahta turvaskanneria, joita ei ole kytketty sarjaan, voidaan koodauksen ansiosta käyttää joustavasti vierekkäin. Tämä parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja lyhentää tuotantoaikaa.

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

Erinomainen käytettävyys Fast Replacementin ansiosta

PSENscan-turvaskannereissa on vaihdettava muistimoduuli. Jos vahingoittunut skanneri korvataan saman mallisella skannerilla, konfiguraation voi helposti siirtää uuteen laitteeseen.

Autonomisten kuljetusjärjestelmien (AGV) suojaus

Lisätietoa

Tuotevalikoimamme: turvaskanneri

PSENscan-turvalaserskanneri

PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja jopa 5,5 metriä leveällä suojakentällä.

Lisätarvikkeet PSENscan

Täysin yhteensopiva PSENscan-laserskannerin kanssa: yhteensopivat lisävarusteet nopeaan ja helppoon asennukseen.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Espanja: +34 938497433
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Tanska: +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä