Turvallinen kamerajärjestelmä on kuvankäsittelyyn perustuva kosketuksettomasti toimiva suojavaruste, joka on kehitetty turvallisuuteen liittyviä sovelluksia varten. Toisin kuin perinteiset valvontakamerat, joita käytetään pääasiassa tarkkailuun, turvalliset kamerajärjestelmät täyttävät koneturvallisuuden vaatimukset. Ne keräävät ja analysoivat luotettavasti kuvatietoja vaara-alueiden valvomiseksi ja lähettävät tarvittaessa turvallisuuteen liittyviä signaaleja koneen ohjausjärjestelmään. Näin ne suojaavat ihmisiä loukkaantumisilta ja varmistavat , että lakisääteisiä turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.
Turvakamerajärjestelmät
Mikä on turvallinen kamerajärjestelmä?
Mihin turvallisia kamerajärjestelmiä käytetään?
Turvallisia kamerajärjestelmiä käytetään koneiden ja laitteistojen vaarallisten alueiden suojaamiseen. Ne valvovat suoja-alueita, avoimia sisäänkäyntejä tai monimutkaisia 2D/3D-alueita ja tallentavat yksityiskohtaisia tietoja koko valvonta-alueesta. Yleinen sovellusalue on esimerkiksi puristimien suojaus.
Miten turvalliset kamerajärjestelmät toimivat?
Turvalliset kamerajärjestelmät toimivat seuraavan periaatteen mukaisesti:
- Kuvankaappaus: Optiset anturit kuvaavat valvottavan alueen.
- Kuvankäsittely: Turvallisuuteen liittyvät algoritmit analysoivat tiedot.
- Kohteiden tunnistaminen: ihmisen ja materiaalin erottaminen toisistaan.
- Signaalin lähetys: Koneen ohjausyksikköön lähetetään vaaratilanteessa turvallisuuskytkentäsignaali.
Mitkä ovat tärkeimmät asiaa koskevat turvallisuusstandardit?
Turvallisiin kamerajärjestelmiin sovelletaan tiukkoja standardeja ja turvallisuusvaatimuksia, kuten esim.:
- Konedirektiivi 2006/42/EY - olennaiset turvallisuusvaatimukset
- EN ISO 13849-1 - Suoritustaso (PL) turvallisuuteen liittyville ohjausjärjestelmille
- EN 61508 - Sähköisten/elektronisten järjestelmien turvallisuuden eheystaso (SIL)
- DIN EN 954-1 - Turvatoimintojen luokat
Sovellusesimerkki: särnäyspuristimien turvallinen valvonta
Telesentriset kamerajärjestelmät sopivat erinomaisesti särmäyspuristimien valvontaan, koska kohteet näytetään aina samansuuruisina – etäisyydestä riippumatta. Kamera asennetaan puristimen yläpalkkiin ja se liikkuu siten ylätyökalun mukana.
Vertaamalla jatkuvasti puristimen CNC-ohjauksen, turvaohjauksen ja kamerajärjestelmän tietoja, turvaohjaus määrittää ylätyökalun hetkellisen sijainnin pellin päällä. Suoja-alueen laajuudesta riippuen kameroilla voidaan helposti valvoa myös erikoispuristimia, kuten esim. tandempuristimia.
Kamerapohjainen suoja- ja mittausjärjestelmä tunnistaa pienimmätkin esteet lähettimen ja vastaanottimen välisessä suoja-alueessa. Valonsäteet siirretään teleskooppiobjektiivin kautta lähettimestä särmäyspuristimen vastakkaisella puolella olevaan vastaanottimeen. Turva-alueet ulottuvat työkalun eteen, taakse ja alle. Näin estetään vaarallinen kurottaminen puristimen kaikilta suunnilta.
Lisätietoa:
Kamerajärjestelmien lisäksi vaara-alueiden valvontaan käytetään pääasiassa optisia antureita, kuten turvavaloverhoja ja laserskannereita, sekä tutkapohjaisia antureita. Lue lisää näiden antureiden käytöstä ja eroista täältä:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Venäjä: +7 495 6654993
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Espanja: +34 938497433
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Portugali: +351 229 407 594
- Tanska: +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Alankomaat: +31 347 320477
- Irlanti: +353 21 4804983
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Japani: +81 45 471 2281
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6829 2920
- Kiina: +86 400-088-3566
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Thaimaa: +66 210 54613