PSENenco-pyörimisnopeusanturi

Vakiopyörimisnopeusanturi – mutta turvallinen

PSENenco-pyörimisnopeusanturi

PSENenco-pyörimisnopeusanturia käytetään aseman ja nopeuden määrittämiseen. Ensimmäisenä saatavilla oleva pyörimisnopeusanturi on absoluuttianturi, jota käytetään PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä. Se lähettää monipuolisia absoluuttisia asematietoja, jotka muunnetaan ohjelmistomoduulissa. Anturissa on magneettinen ja optinen mittausjärjestelmä. Saat kaksi laitetta yhden hinnalla!

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

Turvallinen asema ja turvallinen nopeus – edut

  • Turvallinen aseman ja nopeuden määritys
  • Turvavalvontatoiminnon integrointi käyttäjäohjelmistoon
  • Suurempi joustavuus raja-arvojen valvonnassa käyttäjäohjelman dynaamisen raja-arvovalvonnan avulla.
  • Mekaanisen nokkakytkinlaitteiston korvaaminen turvallisella elektronisella PSS 4000 -laitteistolla ml. PSENenco-pyörimisnopeusanturi
Turvallinen asema ja turvallinen nopeus – edut

Uutuus: Valvo turvallisuustoimintoja uusilla, turvallisilla PSENenco-inkrementaalienkoodereilla

Uusi, turvallinen PSENenco-inkrementaalienkooderi

Liiku turvallisesti ja pysy paikallaan turvallisesti – Pilzin uusilla, turvallisilla PSENenco-inkrementaalienkoodereilla valvot turvallisuustoimintoja, kuten nopeus, suunta, kiihtyvyys ja pysähdys. Yhdessä PNOZs30-turvareleen, konfiguroitavan PNOZ m EF xMM -pienohjauksen ja PSSu KF EI CV elektroniikkamoduulin kanssa PSS 4000 automaatiojärjestelmälle, saat täydelliset turvallisuusratkaisut yhdestä lähteestä. Tämä tarkoittaa, että mikään ei estä koneesi turvallista ja tehokasta käyttöä.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Ota käyttöön käyttötilat SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SDI ja SSM kaikkien Pilz-ohjausten (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu KF EI CV) yhteydessä.
  • Turvallinen asema SIL2/PLd saakka ja turvallinen nopeus SIL3/PLe saakka kokonaisratkaisussa
  • Valinta neliönaallon (HTL) ja analogisten sin/cos-signaalien sekä putki- ja umpiakselien välillä
  • Korkea resoluutio mahdollistaa nopeat vasteajat ja mittaustarkkuuden
  • kokonaisvaltainen turvallisuusratkaisu liikkeen ja aseman valvontaan yhdestä lähteestä
  • yksinkertainen ja nopea toteutus
  • suuri joustavuus skaalautuvan arviointijärjestelmän avulla

Pyörimisnopeusanturin ominaisuudet

Pyörimisnopeusanturin ominaisuudet
  • kaksi anturia yhdessä kotelossa
  • erilaistettu 2-kanavainen (1x optinen, 1x magneettinen)
  • 2 SSI liitäntää
  • SIL CL 3 ja PL e PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

PSENenco-pyörimisnopeusanturi

PSENenco-pyörimisnopeusantureita käytetään ennen kaikkea mekaanisissa puristimissa. Turvallinen elektroninen pyörimisnopeusanturi korvaa näin täysin perinteiset mekaaniset nokkakytkinlaitteistot. PSENenco-pyörimisnopeusanturin, PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmän ja vastaavien ohjelmistomoduulien yhdistelmä täyttää luokan SIL 3 vaatimukset. PSENenco-pyörimisnopeusanturi on erinomainen ratkaisu kaikkialla, missä tarvitaan luotettavaa aseman tunnistusta.

PSENenco-pyörimisnopeusanturi käytössä

Pyörimisnopeusanturin teollisuussovellus

Tuotevalikoimamme: PSENenco-pyörimisnopeusanturi

PSENenco-pyörimisnopeusanturi

PSENenco on vakiopyörimisnopeusanturi. PSENenco-pyörimisnopeusanturin, PSSuniversal PLC -ohjausjärjestelmän ja tarkoituksenmukaisten ohjelmistomoduulien yhdistelmä täyttää luokan SIL 3 ja PL e vaatimukset.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300

Eurooppa

  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Tanska: +45 74436332
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä