Turvavaloverho käsien suojaukseen

Työskentele häiriöttömästi optimaalisen suojan avulla

Ryhmäkuva PSENopt, advanced, slim, opt II

PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhojen tiheä sädekenttä on ihanteellinen kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan käsien suojausta. Etusi: Asetat turvavaloverhon lähelle vaara-aluetta ja säästät näin tärkeää tilaa. Työntekijäsi ovat optimaalisesti suojattuja, eikä työnkulku häiriinny. Ihanteellinen tuotantotiloihin, joissa on ahtaat tilat. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä se muodostaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

PSENopt-turvavaloverhot - monipuoliset käyttömahdollisuudet

PSENopt-sarjan turvavaloverhoja voidaan käyttää monin eri tavoin. Tyypin 2 Basic valoverhon lisäksi PSENopt Advanced tarjoaa kehittyneitä toimintoja, kuten muting-, blanking- ja kaskadointitoiminnot. Ohuen rakenteensa ja kaskadointitoimintonsa ansiosta PSENopt slim on ihanteellinen tilakriittisiin sovelluksiin.

  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL c (tyyppi 2) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Laajennetut muting-, blanking- ja kaskadointitoiminnot
  • Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
Tuotekuva Turvavaloverho

PSENopt II -turvavaloverho - vankka käytössä

Kestävyytensä ansiosta PSENopt II turvavaloverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. Tyypin 4 turvavaloverhoja voidaan käyttää luokkaan PL e saakka ja tyypin 3 turvavaloverhoja luokkaan PL d saakka - UL-sertifioinnilla. Myös muting-sovellukset ovat mahdollisia saatavilla olevien muting-varsien avulla.

  • Iskunkestävyys jopa 50 g
  • Kestää pölyä ja likaa
  • Käyttölämpötila -25 °C …+60 °C
  • Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • Suurempi turvallisuus kuolleiden alueiden puuttimisen ansiosta (paitsi jos suojakentän korkeus on 150 mm)
  • Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
  • Mitat: 35 x 40 mm
  • Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
  • Yksinkertainen johdotus ja asennus
Tuotekuva Turvavaloverho PSENopt II

Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita – peileistä ja suojapylväistä muting-varsiin. Liitäntätekniikka-osiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!

Edut

Tuotekuva PSENopt
  • Sertifioitu turvallisuus: Saatavana tyypin 3 turvavaloverhot EN / IEC 61496:n mukaisiin sovelluksiin PL d:hen asti sekä tyypin 4 turvavaloverhot
  • Ihanteellinen ahtaisiin tiloihin
  • Korkea tuottavuus: nopeat vasteajat eikä kuolleita alueita
  • Helppokäyttöinen diagnoosi LEDeillä seisonta-aikojen eliminoimiseksi
  • Nopea ja helppo asentaa
  • PSENopt II käytettäväksi ankarissa teollisuusympäristöissä – iskunkestävyys 50 g
  • Kaikki yhdestä lähteestä: Turvallinen ohjaus, turvavaloverhot ja kattava palvelu- ja koulutustarjonta

Tilaoptimoidut sovellukset, joissa on turvavaloverho käsien suojaamiseksi

PSENopt- ja PSENopt II -turvavaloverhomme varmistavat käsien suojauksen ihanteellisesti ja tilaoptimoidusti. Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverholla ja kahdella peilipylväällä

Puristinlinjojen monipuolinen suojaus PSENopt II -turvavaloverholla ja kahdella peilipylväällä

  • Työkalunvaihtojen sisään- ja ulospääsyalueen suojaaminen
  • Säästä tilaa, rahaa ja aikaa

 

Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced -turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto

Kulunvalvonta ja ohitussuojaus PSENopt Advanced -turvavaloverholla, jossa on integroitu kaskadointitoiminto

  • Vierekkäisten suojakenttien, kuten koneen etu-, ylä- ja takaosan, yksinkertainen suojaaminen vain yhdellä turvavaloverholla
  • Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus
  • Ihanteellinen pieniin koneisiin, joissa on ahtaat tilat
  • Yksinkertainen konfiguraatio ja käyttöönotto PSENopt Configurator -ohjelmalla

Tilakriittiset sovellukset hyvin suojattu PSENopt slim -turvavaloverholla

  • Ahtaisiin tiloihin sekä oviin ja portteihin
  • Kapea rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Enemmän turvallisuutta kuolleiden alueiden puuttumisen vuoksi
  • Tehokas kurotus- ja ohitussuojaus

Pilz Safety Distance Calculator

Oikea turvaetäisyys valoverhoille

Kun haluat laskea turvavaloverhojen turvaetäisyyden, autamme sinua Pilz safety distance calculatorin avulla. Tarvittava etäisyys lasketaan EN ISO 13855:n ja määrittelyjesi perusteella, ja sopivat tuotteet näytetään suoraan.

Aloita nyt!

Lisää tietoa:

Lue lisää käytössä olevista turvavaloverhoistamme!

 

Tuotevalikoimamme

Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Tanska: +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Espanja: +34 938497433
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä