Varmista vartalosuojauksen sovelluksesi taloudellisesti ja tehokkaasti Pilz-turvavaloverhoilla. Suuret, jopa 55 metrin kantamat tekevät siitä ihanteellisen esimerkiksi ulkoalueiden rajaamiseen. Olipa kyseessä yksi- tai monisäteinen valoverho – PSENopt- ja PSENopt II -sarjoista löydät tarpeisiisi sopivan tyypin 2, 3 ja 4 turvavaloverhon.
Turvavaloverho vartalon suojaukseen
Suuri kantama laajoja kulkuaukkoja varten
Pilz-turvavaloverholla saavutettavat edut
- Kantama jopa 55 metriä
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet usean valonsäteen ja yhden valonsäteen turvavaloverhojen avulla
- Sertifioitu standardien EN IEC 61508 ja EN IEC 61496-1/-2 (tyyppi 3) mukaan
- Voidaan käyttää luokkaan PL d / SIL CL 2 saakka
- Taloudellinen ratkaisu yhdistettynä turvalliseen ohjaustekniikkaamme
Turvavaloverhot vartalon suojaukseen
PSENopt yksisäteinen turvavaloverho
- Käytetään kulkuväylän, vaarapisteen tai vaara-alueen suojaamiseen
- Turvavaloverhot ovat standardin EN IEC 61496-1/2 mukaisia yhdessä sopivien arviointilaitteiden, kuten PNOZmulti, kanssa PL e:en asti.
- Valoverho, jossa on yksi säde ja joka soveltuu tilakriittisiin sovelluksiin
- Liitäntä: M12-pistoke, 4-napainen
PSENopt - Monisäteiset turvavaloverhot
PSENopt-sarjan monisäteisiä turvavaloverhoja on saatavana tyypin 2 ja tyypin 4 variantteina vartalon suojaamiseen.
- Voidaan käyttää luokkaan PL c saakka EN ISO 13849-1 mukaan
- Integroidut passivointi-, pimennys- ja kaskaaditoiminnot
- Laajennettavissa yhteensopivilla lisävarusteilla passivointivarsien ja -antureiden muodossa
- Mitat: 35 x 41,2 mm
- Liitäntä: Vastaanotin 1 x pistoke, M12, 8-napainen / Lähetin 1 x pistoke, M12, 4-napainen
- Nopea ja helppo asennus ja käyttöönotto
PSENopt II - vankka turvavaloverho
PSENopt II tyypin 3 ja 4 turvavaloverhot sopivat vartalon suojaukseen. Tyypin 3 turvavaloverhot soveltuvat erityisesti sovelluksiin PL d asti. Ja niille on ensimmäisenä tyypin 3 turvavaloverhona maailmassa myönnetty UL-sertifikaatti!
- Erinomainen suojaus iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan
- Voidaan käyttää sovelluksissa PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka EN ISO 13849-1 mukaan
- Liitäntä: Vastaanotin ja lähetin kumpikin 1 x Pigtail M12, 5-nap.
- Mitat: 35 x 40 mm
- Useiden turvavaloverhojen asennus lähekkäin on mahdollista koodauksen avulla
- Yksinkertainen johdotus ja asennus
- Laajennettavissa yhteensopivilla lisävarusteilla passivointivarsien ja -antureiden muodossa
Molempiin tuoteryhmiin PSENopt ja PSENopt II on saatavana laaja valikoima lisävarusteita - poikkeutuspeileistä ja suojapylväistä passivointivarsiin. Liitäntätekniikkaosiosta löydät sopivat kaapelit, pistokkeet ja sovittimet. Katso ne heti!
Turvaa suuret alueet taloudellisesti
Vartalon suojaamiseen tarkoitettuja turvavaloverhoja käytetään pääasiassa sovelluksissa, joissa on suojattava suuri alue. Ne mahdollistavat jopa 55 metrin kantaman. Yhdessä peilien kanssa yhdellä valoverholla voidaan myös suojata useita sivuja. Yhdistettynä yhteensopivaan turvaohjaukseen saat optimaalisen suojan työntekijöillesi ja laitoksellesi.
Esteetön robottisolun kulunvalvonta PSENopt II -turvavaloverholla
- Valvoo vaaralliselle alueelle pääsyä
- Pysäyttää robotin heti, kun henkilö ylittää turvavaloesteen
- Robotin uudelleenkäynnistus ohjauksen kuittauksella
Ulkoalueiden rajaus useilta sivuilta PSENopt-valoverholla ja kahdella integroidulla peilipylväällä
- Valvo jopa kolmea tulosuuntaa yhdellä valoverholla ja kahdella peilipylväällä
- Vähentää kaapelointityötä, tilantarvetta ja kustannuksia
- Infrapunasäteiden ohjaaminen peilin avulla laajentaa suojakenttää
- Ihanteellinen myös suuremmille tuotantojärjestelmille, kuten portaalijyrsinkoneille metallin tai puun käsittelyä varten
Määritä asianmukainen turvaetäisyys!
Tarvitsetko apua oikean turvaetäisyyden laskemisessa turvavaloverhon ja vaarakohdan välillä? Pilz safety distance calculatorilla voit helposti laskea vaaditun etäisyyden EN ISO 13855 -standardin mukaisesti.
Passivointi - lisää tuottavuutta materiaalin syötön ja viennin aikana
Syötetäänkö tai poistetaanko prosessissa säännöllisesti materiaalia käynnissä olevan tuotannon aikana? Passivoinnin avulla tämä on mahdollista - ilman tuotantokatkoksia. Pilz tarjoaa erilaisia integrointivaihtoehtoja. PSENopt-sarjan turvavaloverho, jossa on integroitu passivointitoiminto, tai PSENopt II -turvavaloverho, jossa passivointitoiminto voidaan integroida PNOZmulti 2 -pienohjaukseen. Seuraavassa esimerkissä esitetään L-passivointisovellus turvallista materiaalin poistoa varten.
Pakettikeskusten kuljetinhihnojen suojaus PSENopt-turvavaloverhoilla, joissa on integroitu passivointi.
- X-, T- ja L-passivointi on mahdollista
- Valmiiksi kootut sarjat T- ja L-passivointia varten
- Turvaohjain valvoo vain turvavaloverhon lähtöjä, mutta ei passivointitoimintoa
Pakettikeskusten kuljetinhihnojen varmistus PSENopt II -valoverhoilla, joissa on passivointivarret ja PNOZmulti 2 -pienohjauksella.
- PNOZmulti, jossa on passivointimoduuli, mahdollistaa X-, T- ja L-passivoinnin
- Valmiiksi kootut sarjat X-, T- ja L-passivointia varten
- Vankat ja helposti integroitavat passivointivarret
Tarjoamme myös laajan valikoiman valoverhoja käsien ja sormien suojaukseen:
Tuotevalikoimamme: Yksi- ja monisäteiset turvavaloverhot
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Irlanti: +353 21 4804983
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turkki: +90 216 5775552
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Japani: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334