PNOZsigma Configurator

PNOZsigma Configuratorilla konfiguroit PNOZ s30 pyörimisnopeusvahdin helposti ja nopeasti tietokoneella. PNOZsigma Configuratorilla voit luoda ja tallentaa uusia konfiguraatioita ja lisäksi voit lukea, kopioida ja työstää olemassa olevia.

Lataa nyt PNOZsigma Configurator!

Tuotevalikoima

Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Tanska: +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Espanja: +34 938497433
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä