PNOZsigma-turvareleet

Hätäpysäytysrele maksimaalista toimivuutta varten minimaalisella rakenneleveydellä

PNOZsigma-turvareleissä yhdistyvät monivuotinen kokemus ja uusin turvallisuustekniikka. Hätäpysäytysreleiden avulla saavutat pienellä vaivalla maksimaalisen turvallisuuden ja taloudellisuuden.

Poikkeuksellisen kapean kotelon ja monipuolisten toimintojen ansiosta hätäpysäytysrele tarjoaa maksimaalisen toimivuuden minimaalisessa leveydessä. Sijoita tilaa säästävään, joustavaan, nopeaan ja tehokkaampaan turvallisuustekniikkaan.

Hätäpysäytysreleiden käyttökohteet ja ominaisuudet

Hätäpysäytysrele Ominaisuudet

Hätäpysäytyksen, turvaporttien, valoaitojen, kaksinkäsinkäytön ja ajan turvavalvonnan lisäksi käytettävissä on myös joukko erikoistoimintoja, kuten pyörimisnopeuden valvonta tai jarrujen turvaohjaus. Monia laitteita voidaan käyttää 5000 m korkeuteen saakka. Hyödynnä PNOZsigmaa sovelluksessasi!

  1. nopea asennus: push-in-jousiliittimet
  2. vähentävät johdotustyötä 20 %: Kosketinlaajennus yhdyspistokkeella
  3. helppo suunnittelu: kaikissa laiteversioissa samat liittimien kytkennät ja paikat: Näin voit aina nopeasti määrittää liitännät ja laitteet hankesuunnittelun, asennuksen ja vianetsinnän aikana
  4. Suurin mahdollinen joustavuus: säädettävät toimintatilat ja aikatoiminnot
  5. Nopea vianetsintä: 6 LED-näytön avulla - ulkoisia mittauslaitteita ei tarvita
  6. Nopea asennus lukitusjousien avulla: ilman työkaluja
  7. Manipulaatiosuojattu: asetuselementtien lukittava kansi

PNOZsigma-turvareleiden käyttökohteet

PNOZsigma-turvareleet hätäpysäytystä, turvaportteja ja valoverhoja varten

Hätäpysäytyksen, turvaporttien tai valoverhojen valvonnassa käytetään yhtä PNOZsigma-turvarelettä turvatoimintoa kohden. Seuraavassa on yleiskatsaus yksittäisten laitteiden käyttömahdollisuuksista ja ominaisuuksista.

Tyyppi PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Hätäpysäytys
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Turvaportti
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Valoverho    
  •  
  •  
  •  
Suoritustaso (PL) c e e e e
Turvallisuustaso (SIL) CL 2 3 3 3 3
Lähtökoskettimet (turvalliset) 2 3 2 3 3
Leveys mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Erikoishyväksynnät - - - - Poltinohjaus/
Polttotekniikka EN 50156-1

Suoraan verkkokauppaan

PNOZsigma-turvareleet kaksinkäsinkäytön valvontaan

PNOZsigma-tuoteperheen PNOZ s6 ja PNOZ s6.1 turvareleitä käytetään kaksinkäsinpainikkeiden valvontaan. Molemmat täyttävät standardin EN 574 vaatimukset turvallista kaksinkäsinkäyttöä varten.

  • PNOZ s6: Kaksinkäsinkäytön valvonta tyyppi IIIC. PL e standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 3 standardin IEC 62061 mukaan
  • PNOZ s6.1: Kaksinkäsinkäytön valvonta tyyppi IIIA. PL c standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja SIL CL 1 standardin IEC 62061 mukaan

Suoraan verkkokauppaan

PNOZsigma-turvareleet ajan valvontaan

PNOZ s5 ja PNOZ s9 turvareleitä voidaan käyttää aikareleinä hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valoverhojen valvontaan. PNOZ s5 aikarele on perusyksikkö ja se on takaisinkytkentäviivytetty. PNOZ s9 -turvarelettä voidaan käyttää takaisinkytkentä- ja päällekytkentäviivytettynä ja pulssitettuna aikareleenä. Lisäksi sitä voidaan käyttää perusyksikön viivytettynä tai viivyttämättömänä kosketinlaajennuksena.

  • PNOZ s5: 1/2-kanavainen kytkentä, takaisinkytkentäviivytetty, täyttää standardien EN 60947-5-1 ja EN 60204-1 vaatimukset
  • PNOZ s9: 1-kanavainen kytkentä, takaisinkytkentäviivytetty, päällekytkentäviivytetty, pulssitettu, voidaan käyttää perusyksikkönä ja kosketinlaajennuksena

Suoraan verkkokauppaan

PNOZsigma-turvarele - Kosketinlaajennus

PNOZsigma-tuoteperheen kosketinlaajennukset soveltuvat koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Niitä käytetään laajennusyksiköinä perusyksikön turvakoskettimien lisäämiseen.

Tyyppi Suoritustaso (PL) Turvallisuuden eheystaso (SIL) CL Lähtökoskettimet (turvalliset) Puolijohdelähdöt (turvalliset) Leveys mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Suoraan verkkokauppaan

Tuotevalikoimamme: PNOZsigma

Kaksinkäsinkäytön valvonta

PNOZsigma-tuoteperheen turvarajakytkinet kaksinkäsinpainikkeiden turvalliseen valvontaan. Saatavana on kaksi versiota: Tyyppi IIIC ja Tyyppi IIIA standardin EN 574 mukaan.

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

PNOZsigma-turvarajakytkinet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valopuomeja. Kukin turvatoiminto vaatii yhden PNOZ-turvarajakytkimen.

Kosketinlaajennukset

Viiveettömät PNOZsigma-tuoteperheen kosketinlaajennukset koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kosketinlaajennuksia voidaan käyttää perusyksikön turvakoskettimien laajentamiseen. Perusyksiköitä ovat kaikki takaisinkytkentäpiirin valvonnalla varustetut turvarajakytkimet tai turvaohjausjärjestelmät.

Lisävarusteet

Täältä löydät PNOZsigma-turvarajakytkimien lisävarusteet kuten liittimet, pistokkeet ja päätevastukset.

Ajan valvonta

PNOZ s5 -turvarajakytkimellä on takaisinkytkentäviive ja sitä voidaan käyttää aikareleenä. PNOZ s9 -turvarajakytkintä voi käyttää aikareleenä tai kosketinlaajennuksena.

Pyörimisnopeusvahti PNOZ s30

Pyörimisnopeusvahti pysähtyneisyyden, pyörimisnopeuden, aseman ja pyörimisnopeusalueen turvalliseen valvontaan. Pyörimisnopeuden valvonta luokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 3 saakka standardin EN IEC 62061 mukaan.

PNOZ s50 -turvarele - jarrujen turvaohjaus - Tekniset tiedot

PNOZ s50 -turvarele soveltuu pito- ja turvajarrujen turvalliseen ohjaukseen ja valvontaan.

Jännitevahti PNOZ s60

Jännitteenvalvontalaitetta käytetään jännitteettömästi kytkettyjen nollajohtimillisten 1- tai 3-vaiheverkkojen turvavalvontaan.
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334