PNOZpower-turvareleet

Suurien kuormien turvalliseen kytkentään

Modulaariset PNOZpower-turvareleet soveltuvat hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valoaitojen valvontaan. PNOZpower voi kytkeä jopa 16 A AC/DC virtoja kosketinta kohti. Moduulikohtainen kytkentäteho on 40 A.

Ulkoisia suojauksia ja suojausyhdistelmiä ei tarvita. Perusyksikkö huolehtii tuloista, lähtömoduulit sovitetaan kuormakohtaisesti. Turvakoskettimien määrä ja tehonkesto voidaan sovittaa tapauskohtaisesti. Perusyksikköön voidaan kytkeä enintään viisi moduulia. Moduulit kytketään perusyksikköön sisäisellä väyläjärjestelmällä.

PNOZpower pystyy vielä parempaan! Laske käyttökustannuksia yli 5 turvakoskettimella. Laajenna järjestelmää helposti lisäkoskettimilla. Modulaarisen rakenteen ansiosta lisäkaapelointia ei tarvita.

 

PNOZpower-turvarele – Edut

  • säästä kustannuksia, tilaa ja käyttöönottoaikaa eliminoimalla ulkoiset suojausyhdistelmät ja niiden johdotuksen
  • lyhennä seisonta-aikoja LEDien avulla suoritettavalla diagnoosilla; lue käyttö- ja vikatiedot moduulikohtaisesti
  • kaapeloi ennakkoon ja vaihda vikatapauksessa pistoliittimien ansiosta
  • kytke kuormat varmennetusti  
  • maksat vain käyttämistäsi toiminnoista: joustava ja skaalattava lukuisten sopivien moduulien ansiosta
PNOZpower-turvarele – Edut

Edut yhdellä silmäyksellä

  • suurille kuormille ja suurille tehoille
  • kestävä
  • käyttöjen suora poiskytkentä
  • yksinkertainen diagnoosi
  • pistoliittimet
  • varmennettu kuormien kytkentä

PNOZpower mahdollistaa syöttöjännitteiden ja moottorien turvallisen poiskytkennän

PNOZpower-moduuleja voi ohjata muilla kuin PNOZ p1p -perusyksiköillä. PNOZ pe2p -pistokkeen avulla voit kytkeä sen mm. PNOZmulti-pienohjaukseen. Power-moduulit kytkevät syöttöjännitteet ja moottorit suoraan ja turvallisesti pois päältä. Kukin moduuli voi kytkeä suuria virtoja 16 A saakka, joten ulkoisia suojauksia ei tarvita.

Yhdistä helposti PNOZ pe2p -pistokkeella

PNOZpower mahdollistaa syöttöjännitteiden ja moottorien turvallisen poiskytkennän

Vähintään yhteen PNOZpower-tuoteperheen laajennusmoduuliin yhdistettynä PNOZ pe1p -ohjausmoduuli katkaisee turvallisesti venttiilien ja suojausten moottorit tai syöttöjännitteet. PNOZ pe1p -moduulia voidaan ohjata:

  • PNOZelog, PNOZ X ja PNOZsigma-turvareleillä
  • PNOZmulti-pienohjauksella

Etusi: potentiaalivapaa kytkentä 16 A saakka.

PNOZ pe1p

Tuotevalikoimamme: PNOZpower

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

Modulaariset PNOZpower-turvareleet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valoristikoita. Perusyksikkö huolehtii silloin tuloista, laajennusmoduulit sovitetaan kuormakohtaisesti.

Laajennusyksiköt

Nämä ovat kosketinlaajennuksia perusyksiköihin/ohjausmoduuleihin.

Lisävarusteet

Laaja valikoima lisävarusteita kuten yleiskäyttöiset virtalähteet, ohjausmoduulit ja väyläliitännät.
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334