PNOZ X -turvareleet ovat todistaneet luotettavuutensa ja kestävyytensä. Niitä käytetään erilaisissa käyttökohteissa ja mitä erilaisimmissa turvallisuussovelluksissa. Tarvitset yhden PNOX X -turvarajakytkimen kutakin turvatoimintoa kohti. Toiminta perustuu 2-reletekniikan potentiaalivapaisiin sähkömekaanisiin koskettimiin. Koot vaihtelevat välillä 22,5-90 mm, koskettimia on 2-8. Turvallisuushaasteesi on ratkaistu – PNOZ X on todistanut toimivuutensa lukemattomia kertoja vaativissa teollisuusympäristöissä.
PNOZ X -turvareleet
Räätälöityä turvallisuutta sovellukseesi
Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen – Etusi
- suuri valikoima kaikkia turvatoimintoja varten
- erittäin hyvä hinta-suorituskykysuhde
- nopea käyttöönotto jousi- ja ruuviliittimien ansiosta
- maksimaalinen turvallisuus pienellä tilantarpeella
- joustava käyttää yleisverkkolaitteen ansiosta
- sähkömekaaninen, kestävä, kompakti
PNOZ X – myös poikkeuksellisiin turvasovelluksiin
Optosähköiset PSENopt -suojavarusteet ja PMUT X1P -passivointikytkin tarjoavat turvallisen tehokkaan ratkaisun:
Kulkeeko valmistusprosessissasi tavaraa vaara-alueelle ja takaisin ilman, että työntekijä saa itse päästä vaara-alueelle?
Sitten meillä on turvallinen ja tehokas ratkaisu: PSENopt valoaidat, valoverhot ja valoristikot yhdistettynä PMUT X1P -passivointikytkimeen. Materiaali voi koska tahansa läpäistä valoristikon ja käyttäjän tahaton tunkeutuminen ilmoitetaan välittömästi ohjaukselle.
Passivointitoiminnon lisäksi voidaan kytkeä jopa neljä passivointianturia ja valvoa passivointivaloja.
Tuotevalikoimamme: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Irlanti: +353 21 4804983
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turkki: +90 216 5775552
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Japani: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334