PNOZ X -turvareleet

Räätälöityä turvallisuutta sovellukseesi

PNOZ X -turvarajakytkimen yleiskuvaus

PNOZ X -turvareleet ovat todistaneet luotettavuutensa ja kestävyytensä. Niitä käytetään erilaisissa käyttökohteissa ja mitä erilaisimmissa turvallisuussovelluksissa. Tarvitset yhden PNOX X -turvarajakytkimen kutakin turvatoimintoa kohti. Toiminta perustuu 2-reletekniikan potentiaalivapaisiin sähkömekaanisiin koskettimiin. Koot vaihtelevat välillä 22,5-90 mm, koskettimia on 2-8. Turvallisuushaasteesi on ratkaistu – PNOZ X on todistanut toimivuutensa lukemattomia kertoja vaativissa teollisuusympäristöissä.

Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen – Etusi

  • suuri valikoima kaikkia turvatoimintoja varten
  • erittäin hyvä hinta-suorituskykysuhde
  • nopea käyttöönotto jousi- ja ruuviliittimien ansiosta
  • maksimaalinen turvallisuus pienellä tilantarpeella
  • joustava käyttää yleisverkkolaitteen ansiosta
  • sähkömekaaninen, kestävä, kompakti
Esimerkki PNOZ X -turvarajakytkimen käytöstä pakkauskoneessa

PNOZ X – myös poikkeuksellisiin turvasovelluksiin

Optosähköiset PSENopt -suojavarusteet ja PMUT X1P -passivointikytkin tarjoavat turvallisen tehokkaan ratkaisun:

Kulkeeko valmistusprosessissasi tavaraa vaara-alueelle ja takaisin ilman, että työntekijä saa itse päästä vaara-alueelle?
Sitten meillä on turvallinen ja tehokas ratkaisu: PSENopt valoaidat, valoverhot ja valoristikot yhdistettynä PMUT X1P -passivointikytkimeen. Materiaali voi koska tahansa läpäistä valoristikon ja käyttäjän tahaton tunkeutuminen ilmoitetaan välittömästi ohjaukselle.

Passivointitoiminnon lisäksi voidaan kytkeä jopa neljä passivointianturia ja valvoa passivointivaloja.

Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen

Tuotevalikoimamme: PNOZ X

Kaksinkäsinvalvonta

PNOZ X -tuoteperheen turvavalvontalaitteet soveltuvat kaksinkäsinkäyttöpainikkeiden valvontaan. Saatavana on kaksi versiota: Tyyppi IIIC ja Tyyppi IIIA standardin EN 574 mukaan.

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

PNOZ X -turvareleet valvovat mm. hätäpysäytystä, turvaportteja, valoaitoja, valoristikoita, valoverhoja, releitä. Kukin turvatoiminto vaatii yhden PNOZ X -turvareleen.

Laajennusyksiköt

Viivytetyt ja viiveettömät PNOZ X -tuoteperheen kosketinlaajennukset koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kosketinlaajennuksia voidaan käyttää perusyksikön turvakoskettimien laajentamiseen. Perusyksiköitä ovat kaikki takaisinkytkentäpiirin valvonnalla varustetut turvareleet tai turvaohjausjärjestelmät.

Turvamattojen valvonta

Soveltuu erityisesti turvalistojen ja turvamattojen valvontaan.

Passivoinnin ohjaus

Passivoinnin ohjausta käytetään turvatoimintojen lyhytaikaiseen ohitukseen.

Lisävarusteet

Täältä löydät PNOZ X -turvareleisen lisävarusteet kuten liittimet ja yleisvirtalähteet.

Pysähtyneisyyden ja jännitteen valvonta

Pysähtyneisyyden ja jännitteen turvalliseen valvontaan.

Ajan valvonta

PNOZ X -turvareleet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valoaitoja takaisinkytkentäviiveellä. Eräitä laitteita voi käyttää turva-aikareleinä, joko pyyhkäisevinä tai päällekytkentäviivytettyinä.
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334