PMIvisu – Visualisointipaneeli esiasennetulla visualisointiohjelmistolla

PMIvisu v8 - HMI-paneelit visualisointiohjelmistolla

PMIvisu v807, v812 ja v815 ovat suorituskykyisiä visualisointipaneeleja. PMIvisu-laitteet ovat esiasennettu ja lisensioitu ratkaisupaketti, joka koostuu käyttöpaneelista PMI ja visualisointiohjelmistosta PASvisu. Käytä sitä PMIvisu-paneelia yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen tai PSS 4000 -automaatiojärjestelmän kanssa ja hyödy koneiden ja järjestelmien ammattimaisesta visualisoinnista yhdellä silmäyksellä!

Kapasitiiviset näytöt on varustettu Windows 10 IoT -käyttöjärjestelmällä ja saatavana on kaksi kokoa: 7, 12,1” ja 15”. PMI Assistant -ohjelmisto on käytettävissä paneelien käyttöönottoa ja hallinnointia varten.

PMIvisu v8 diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu v7e diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu v704e ja v707e tarjoavat käyttöösi kustannusoptimoidun diagnoosi- ja visualisointipaneelin. PMIvisu-laitteet ovat esiasennettu ja lisensioitu ratkaisupaketti, joka koostuu käyttöpaneelista PMI ja visualisointiohjelmistosta PASvisu. Käytä sitä PMIvisu-paneelia yhdessä PNOZmulti-pienohjauksen kanssa ja hyödy koneiden ja järjestelmien ammattimaisesta visualisoinnista yhdellä silmäyksellä!

Kapasitiiviset näytöt on varustettu Linux-käyttöjärjestelmällä ja saatavana on kaksi kokoa: 4,3” ja 7”. PMI Manager on käytettävissä paneelien käyttöönottoa ja hallinnointia varten. PMI v7 -sarjan käyttöpaneelit ovat Made in Germany -laatutuotteita.

PMIvisu v7e diagnosointi- ja visualisointipaneeli

PMIvisu HMI-paneelit vertailussa

PMIvisu HMI-paneelit PMIv7 PMIv8 PC
Laitteisto
4,3”l KYLLÄ - -
7” KYLLÄ KYLLÄ -
12,1” - KYLLÄ -
15,6” - KYLLÄ -
Sertifiointi CE, UL 508 CE, cULus -
Muisti [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
Työmuisti [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
Käyttöjärjestelmä Linux Windows 10 IoT alkaen Windows 10
Ohjelmisto
Asennettu visualisointiohjelmisto PASvisu PASvisu EI
Käyttöönottotyökalu PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
Lisensioitujen muuttujen määrä [integroitu] 150 muuttujaa 500 muuttujaa 0 muuttujaa
Visualisointi ja diagnoosi PNOZmulti KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
Visualisointi ja diagnoosi PSS 4000 - KYLLÄ KYLLÄ
Protokolla OPC UA Client KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
Protokolla ModbusTCP KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ
Datalähteiden määrä 3 8 16
Sivumäärä 25 60 100
Muuttujamäärä 400 2000 4000
Hälytysmäärä 100 800 2000

 

PMIvisu-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet

  • ammattimainen visualisointi valmiiksi ohjelmoidulla PASvisu-visualisointiohjelmalla
  • pitkäikäinen ja kestävä kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta
  • nopea visualisointi tehokkailla prosessoreilla
  • tehokas suunnittelu toisiinsa sovitettujen ja esikonfiguroitujen HMI-toimintojen ansiosta
  • yksinkertainen käyttöönotto ja valtuutus PMI Assistant / PMI Manager -ohjelmilla
  • Kansainvälisesti käytettävissä unicode-kielenhallinnan ansiosta
  • Käyttöoikeuksien jako integroidulla käyttäjien hallinnalla
  • sisältää jopa 500 muuttujaa tiedonvaihtoon ohjauksen kanssa
  • kattava kirjasto mm. PLC:n tilan, turvallisuusmoduulien ja diagnoosilistan graafiseen esitykseen
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
PMIvisun edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: PMIvisu

Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032

Eurooppa

  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tanska: +45 74436332
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Kiina: +86 400-088-3566
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä