PES – Käyttö- ja valvontapaneeli

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Täydellisen koneen visualisointi

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Tärkeimmät käyttö- ja valvontatoiminnot

Tuotekuva käyttö- ja valvontapaneeli

Käyttö- ja valvontapaneeli on Pilz Education Systems (PES) -sarjan modulaanen koulutusjärjestelmä. Se koostuu nykyaikaisista, teollisesti käytetyistä komponenteista, ja sitä voidaan käyttää muun muassa korkeakoulujen käytännön opetuksessa.

PES-järjestelmiä käytetään koulutustarkoituksiin, ja niillä voidaan havainnollistaa koneen tai järjestelmän toimintaa. Niissä on myös erilaisia turva- ja automaatiotoimintoja, jotka on järjestetty selkeästi hallintapaneeleissa.

Suoraan tuotteeseen

Täydellinen yleiskuva käyttö- ja valvontapaneelista

Yksityiskohta: Käyttö- ja valvontapaneeli

Käyttö- ja valvontapaneeli opettaa kokonaisen koneen tai laitteiston visualisoinnin. Opetuksessa voidaan siten selostaa Human Machine Interfaces -toiminnot ja opettaa esim. diagnoositietojen luku erilaisista ohjauksista.

Tämä kaikki löytyy hallintapaneelista: PMIvisu-visualisointipääte ja PASvisu-visualisointiohjelmisto, joilla saat kattavan yleiskuvan koko koneesta. Käyttötilan valintakytkimellä PITmode voit valita koneen ohjauksen käyttötilan. Lisäksi oppijoille tarjotaan perustoiminnot tunnistautumisen ja pääsynhallinnan (IAM) osalta.

PES- käyttö- ja valvontapaneelin opetustavoitteet

  • Koneen tai laitteiston kaikkien turvallisuus- ja automaatiotoimintojen visualisointi
  • Diagnoositietojen luku erilaisista ohjauksista
  • Vianetsintä Pilz Human Machine Interface PMI:n avulla
  • Käyttötapojen valinta ja asettaminen
  • Todennus ja käyttöoikeuksien hallinta (IAM)

Tuotevalikoimamme: PES – Käyttö- ja valvontapaneeli

Käyttö- ja valvontapaneeli

Koulutusjärjestelmämoduuli, jossa on ihmisen ja koneen välinen käyttöliittymä PMIvisu, visualisointiohjelmisto PASvisu ja toimintatilan valintakytkin PITmode.

Sopivat laajennusmoduulit:

Lisätietoa:

Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Espanja: +34 938497433
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Tanska: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä