Kuittauspainikkeita käytetään työskenneltäessä koneiden ja laitteistojen vaara-alueella. Käytä käsikäyttöisiä painikkeita koneen toimintojen käsin ohjaamiseen turvaportti avattuna.
Käsinkäytettävät PITjog-painikkeet
Käyttölaitteilla vaarat hallinnassa

Käyttölaitteiden edut yhdellä silmäyksellä
- turvallinen työskentely koneiden ja laitteistojen vaara-alueella
- mahdollistaa prosessin valvonnan turvaportti avattuna
- ergonomisesti muotoiltu

Käyttölaitteiden ominaisuudet

- Muovikotelo, jossa kolme painiketta
- kaksi painiketta kaksinkäsinkäyttöön, yksi painike palautusta varten
- Kotelointi IP50
- Kestävä muovikotelo
- Helppo käyttää painikkeilla
- Pieni paino
- Suuri toimintasäde kierrekaapelin ansiosta
- Suojattu ja turvallinen säilytys telineessä
Vaarat hallinnassa
Käytä käyttölaitetta henkilösuojaukseen potentiaalisissa vaaratilanteissa! Erityisesi silloin, kun suojavarusteen vaikutus pitää poistaa osittain tai kokonaan koneen erikoistoimintatavassa.
Käyttölaitteiden tyypillisiä käyttökohteita:
- Koneiden asettelu
- Huoltotyöt
- Prosessin valvonta
- Koekäyttö

Täydennä ratkaisusi!

Täydennä ratkaisusi ja tee mahdolliseksi turvallinen työskentely koneen tai laitteiston vaara-alueella! Tämä onnistuu Pilzin käyttölaitteilla ja sopivilla analysointilaitteilla:
- P2HZ-kaksinkäsinkäyttölaite
- PNOZ s6 turvarele
- PNOZ e2.1p turvarele
- Modulaarisen PNOZmulti-turvajärjestelmän kaksinkäsinmoduuli
- PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmät
PITjogia voi siten käyttää kaikilla aloilla!
Tuotevalikoimamme: Käsinkäytettävät PITjog-painikkeet
Pääkonttori
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: info@pilz.de
Tekninen tuki
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
Eurooppa
- Tanska: +45 74436332
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Irlanti: +353 21 4804983
- Venäjä: +7 495 6654993
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Portugali: +351 229 407 594
- Alankomaat: +31 347 320477
- Saksa: +49 711 3409 444
- Espanja: +34 938497433
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Japani: +81 45 471 2281
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Taiwan: +886 70 1015 0068