PITgatebox-painikeyksikkö

Helppokäyttöinen turvaporttijärjestelmä

PITgatebox-painikeyksikkö

PITgatebox-painikeyksikkö mahdollistaa turvaporttikatkaisijoiden ja -järjestelmien helpon ja joustavan ohjauksen. PITreaderin valinnainen integrointi lisää uuden turvatekijän - käyttäjän todennuksen. Tämä antaa mahdollisuuden tarkistaa kulkuoikeudet RFID-avaimella ennen portin käyttöä. Työntekijöiden pätevyydestä ja tehtävistä riippuen voidaan varmistaa, että oikealla ihmisryhmällä on pääsy järjestelmään.

Komentoja, kuten Aktivointi, Pysäytys tai Kuittaus voidaan hallita todennuksen jälkeen. Koneesi on siten optimaalisesti suojattu virheellistä käyttöä tai jopa manipulointia kohtaan. Kapean rakenteen ansiosta kestävä ohjausyksikkö on helppo ja nopea asentaa vakioprofiilijärjestelmiin.

PSENmlock- ja PSENslock-turvaporttijärjestelmien kanssa PITgatebox muodostaa modulaarisen, yksilöllisesti tarpeisiisi sovitetun turvaporttijärjestelmän integroidulla kulunhallintajärjestelmällä.

PITgatebox-painikeyksikkö ja PITreader card unit – käyttöyksikkö kulunhallintajärjestelmällä

Yksilöllisillä RFID-avaimilla työntekijät voivat todistaa käyttöoikeutensa PITgateboxilla ja siihen integroidulla PITreaderilla. Tämä varmistaa, että vain valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy järjestelmään ja että he voivat suorittaa komentoja, kuten koneen Aktivointi, Pysäytys tai Kuittaus.

Pääsyoikeudet myönnetään yksilöllisesti kirjoitettavan PITreader transponderikorttikortin avulla. Lisäksi voidaan käyttää yrityksen nykyisiä RFID-kortteja, ja myös tuttuja PITreader avaimia voidaan käyttää edelleen. Kapean rakenteen ansiosta kestävä käyttöyksikkö – kuten kaikki PITgatebox versiot – on helppo ja nopea asentaa vakioprofiilijärjestelmiin.

PITgatebox-painikeyksikkö ja PITreader card unit – käyttöyksikkö kulunhallintajärjestelmällä

PITgatebox-painikeyksikön edut yhdellä silmäyksellä

  • Yksinkertainen käyttää korkean laadun ja hyvän suunnittelun ansiosta
  • PITreader RFID-avaimella PITgateboxin aktivoimiseksi
  • Vahva sinkkipainevalettu IP65-luokiteltu kotelo kestää iskuja, tärinää ja törmäyksiä
  • Kapea runko tilaa säästävään asennukseen tavanomaisiin alumiiniprofiilijärjestelmiin.
  • joustava asennus integroidun käännettävän asennuskulman ansiosta
  • yksinkertainen ja nopea asennus ilman kaapelointia M12, 12-napaisen pistokkeen ansiosta

Painikeyksikön käyttökohteet

  • Painikeyksikön käyttö koneiden (esim. puristimien) ja laitteistojen ohjaukseen
  • monipuolisesti käytettävissä PSENmlock tai PSENslock -turvaporttijärjestelmien kanssa esim. liuku- ja kääntöovissa
  • Koneen käynnistys-, pysäytys- ja kuittauskäskyjen ohjaukseen

Tuotevalikoimamme:

PITgatebox-painikeyksikkö

PITgatebox-painikeyksikkö mahdollistaa turvaporttikatkaisijoiden ja -järjestelmien helpon ja joustavan ohjauksen.

Tarvikkeet PITgatebox-painikeyksikköä varten

Täältä löydät tarvikkeet ja varaosat PITgatebox-painikeyksikköä varten.

PITgatebox-painikeyksikkö PITreaderilla

Kulkuoikeuden valvontajärjestelmällä varustettu käytöyksikkö turvaporttikatkaisijoiden ja -järjestelmien ohjaukseen.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Espanja: +34 938497433
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tanska: +45 74436332
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä