PITestop-hätäpysäytyspainike

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Konedirektiivin mukaan koneet ja laitteistot pitää varustaa hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa välttää tai ehkäistä. PITestop-hätäpysäytyspainike pysäyttää laitteistosi vaaratilanteessa. PITestop-hätäpysäytyspainikkeita käytetään kaikkialla maailmassa ja ne täyttävät kaikkien kansainvälisten standardien ja määräysten vaatimukset – esim. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ja EN ISO 13850.

Erilaisten versioiden ansiosta saatavana on kaikkiin ympäristöihin sopivia hätäpysäytyspainikkeita: valaistuista painikkeista avaimella tai suojakauluksella varustettuihin painikkeisiin kotelointiluokkaan IP 67 saakka. Erilaisia hätäpysäytyspainikkeita on saatavana sekä uppo- että pinta-asennusversioina.

Kaapelien, liittimien ja sovittimien lisävarusteet löytyvät Liitäntätekniikka-osiosta.

Turvallisuutta kaikkiin tilanteisiin – edut yhdellä silmäyksellä

  • standardinmukainen Pilz-hätäpysäytyspainike
  • erilaiset hätäpysäytyspainikkeet tarjoavat parhaan turvallisuuden kaikissa tilanteissa
  • valaistus, avaimellinen, hygieenisiin olosuhteisiin (IP 69K)
  • yksinkertainen ja joustava asentaa pinta- ja uppoasennusversioiden ansiosta
  • hätäpysäytyssymbolin ansiosta painiketta ei tarvitse erikseen merkitä
  • integroitu valvontatoiminto pikakytkentätekniikan ansiosta (push in technology)

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeen ominaisuudet
  • Vapautus oikealle/vasemmalle kiertämällä
  • selkeä tilan ilmaisu värirenkaalla varustetun osoittimen avulla
  • saatavana sekä paljaana että Pilz-logolla ja hätäpysäytyssymbolilla varustettuna


PITestop active

  • valaistu aktiivisena
  • Saatavana asennuskotelo M12 liitännällä

PITestop kokonaisratkaisuna

PITestop-hätäpysäytyspainikkeita voidaan käyttää kaikkien Pilzin turvaohjausten kanssa. Hätäpysäytyspainikkeiden sarjakytkennällä vähennät merkittävästi kaapelointitarvetta! Jopa 50 hätäpysäytyspainiketta voidaan kytkeä sarjaan.

PITestop kokonaisratkaisuna

Hätäpysäytyspainikkeet kaikkiin käyttökohteisiin

Tuotevalikoimamme: PITestop-hätäpysäytyspainike

PITestop-hätäpysäytyspainikesarjat

Valmiiksi kootut pinta- ja uppoasennussarjat helpottavat valintaa.

PITestop/stop-liitinrimat

Liitinrimoilla jälkivarustat tai täydennät yksittäiset hätäpysäytyspainikkeet.

PITestop/stop-painike

Valitse sopiva hätäpysäytysmoduuli laajasta valikoimasta: esim. valaistut painikkeet, avaimelliset versiot tai suojakauluksella varustetut versiot, kotelointiluokka IP67.

PITestop/stop

Täältä löydät PITestop/stop-painikkeen lisävarusteet.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300

Eurooppa

  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Tanska: +45 74436332
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Espanja: +34 938497433

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kiina: +86 400-088-3566
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä