Kolmiasentoisia PITenable-sallintapainikkeita käytetään käsikäyttöisinä käyttölaitteina työskenneltäessä koneiden ja laitteistojen vaara-alueella. Erityisesti silloin, kun suojalaitteet on väliaikaisesti ohitettava.
PITenable-sallintapainike
Turvallinen säätö ja huolto yhdellä kädellä
Edut yhdellä silmäyksellä
- turvallinen työskentely koneiden ja järjestelmien vaara-alueella
- mahdollistaa prosessin valvonnan turvaportti avattuna
- suojaa käyttäjää, jos tämä ylireagoi säikähdyksen tai hätätilanteen vuoksi
- ergonomisesti muotoiltu kotelo miellyttävään käyttöön
Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä
- 3-asentoinen sallintapainike: Off-on-off
- Vaihtoehdot, M12 5-napaisella kulmaliittimellä tai avoimella kaapelinpäällä
- huoltovapaa
- helppo kiinnitys magneetilla
- kevyt ja vakaa painepiste
- vaikea manipuloida
Turvallisuus kolmessa vaiheessa: 3-asentoinen on-off-on-sallintapainike
- Askel 1: Painiketta ei ole painettu. Kone toimii turvatoiminnot aktivoituna.
- Askel 2: Sallintatoiminto aktivoidaan, painike on keskiasennossa. Kone toimii liikkuvat suojalaitteet deaktivoituna.
- Askel 3: Suojaustoiminto aktivoituu, jos painike vapautetaan tai sitä painetaan liikaa. Kone pysäytetään välittömästi. Tämä toiminto suojaa käyttäjää, jos tämä ylireagoi hätätilanteessa.
Turvallisuus hyväksytyllä kokonaisratkaisulla
PITenablen analysointiin voidaan käyttää PNOZmulti-analysointilaitteita ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmiä. Täten PITenablea voidaan käyttää kaikkialla, missä työntekijöitä on suojattava työskenneltäessä vaara-alueella.
Tuotevalikoimamme: PITenable-sallintapainike
Pääkonttori
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de
Tekninen tuki
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Irlanti: +353 21 4804983
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Saksa: +49 711 3409 444
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Turkki: +90 216 5775552
- Alankomaat: +31 347 320477
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Japani: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334