PITenable-sallintapainike

Turvallinen säätö ja huolto yhdellä kädellä

PITenable-sallintapainike

Kolmiasentoisia PITenable-sallintapainikkeita käytetään käsikäyttöisinä käyttölaitteina työskenneltäessä koneiden ja laitteistojen vaara-alueella. Erityisesti silloin, kun suojalaitteet on väliaikaisesti ohitettava.

Edut yhdellä silmäyksellä

  • turvallinen työskentely koneiden ja järjestelmien vaara-alueella
  • mahdollistaa prosessin valvonnan turvaportti avattuna
  • suojaa käyttäjää, jos tämä ylireagoi säikähdyksen tai hätätilanteen vuoksi
  • ergonomisesti muotoiltu kotelo miellyttävään käyttöön
Edut yhdellä silmäyksellä

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Ominaisuudet yhdellä silmäyksellä
  • 3-asentoinen sallintapainike: Off-on-off
  • Vaihtoehdot, M12 5-napaisella kulmaliittimellä tai avoimella kaapelinpäällä
  • huoltovapaa
  • helppo kiinnitys magneetilla
  • kevyt ja vakaa painepiste
  • vaikea manipuloida

Turvallisuus kolmessa vaiheessa: 3-asentoinen on-off-on-sallintapainike

  • Askel 1: Painiketta ei ole painettu. Kone toimii turvatoiminnot aktivoituna.
  • Askel 2: Sallintatoiminto aktivoidaan, painike on keskiasennossa. Kone toimii liikkuvat suojalaitteet deaktivoituna.
  • Askel 3: Suojaustoiminto aktivoituu, jos painike vapautetaan tai sitä painetaan liikaa. Kone pysäytetään välittömästi. Tämä toiminto suojaa käyttäjää, jos tämä ylireagoi hätätilanteessa.
Turvallisuus kolmessa vaiheessa: 3-asentoinen on-off-on-sallintapainike

Turvallisuus hyväksytyllä kokonaisratkaisulla

Turvallisuus hyväksytyllä kokonaisratkaisulla

PITenablen analysointiin voidaan käyttää PNOZmulti-analysointilaitteita ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmiä. Täten PITenablea voidaan käyttää kaikkialla, missä työntekijöitä on suojattava työskenneltäessä vaara-alueella.

Tuotevalikoimamme: PITenable-sallintapainike

PITenable

Kolmiasentoinen painike on yhdellä kädellä käytettävä.

Lisävarusteet PITenable

Lisävarusteena on saatavana seinäkiinnike PITenable-kuittauspainikkeelle.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Tanska: +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä