Pilz-yhdyskäytävät huolehtivat luotettavasti protokollan muuntamisesta. Luotettavat järjestelmäkomponentit ovat käytettävissä PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten ja muiden ohjausten väliseen tiedonsiirtoon. Näin yhdyskäytävät mahdollistavat Pilz PSS 4000 -ohjauksen helpon integraation olemassa olevaan CANopen- tai EtherCAT-arkkitehtuuriin.
Järjestelmäkomponentit, kenttäväyläjärjestelmät
Yhdyskäytävät, luotettava protokollamuuntimet
Yhdyskäytävien edut
- integroitavissa CANopen- ja EtherCAT-arkkitehtuureihin
- vähäinen suunnittelutarve valmiiksi määritettyjen osoitteiden ansiosta
- diagnoosi tila-LEDeillä, kattava diagnoosi verkkopalvelimen kautta
Yhdyskäytävien ominaisuudet
- Modbus/TCP Slave/EtherCAT Slave -yhdyskäytävä - EtherCAT-kenttäväyläliitännällä
- Modbus/TCP Slave/CANopen Slave -yhdyskäytävä - CANopen-kenttäväyläliitännällä
- yhteensopiva seuraavien ohjausten ja ohjausjärjestelmien kanssa: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 ETH-2 liitännällä, Motion Control -ohjausjärjestelmä PMCprimo
- yhteensopiva PMI-diagnoosilaitteiden kanssa
Tuotevalikoimamme: Järjestelmäkomponentit, kenttäväyläjärjestelmät
Top
Pääkonttori
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
Eurooppa
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Portugali: +351 229 407 594
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Italia: +39 0362 1826711
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Espanja: +34 938497433
- Alankomaat: +31 347 320477
- Irlanti: +353 21 4804983
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Venäjä: +7 495 6654993
- Tanska: +45 74436332
- Saksa: +49 711 3409 444
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Singapore: +65 6839 2920
- Japani: +81 45 471 2281
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Thaimaa: +66 210 54613
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kiina: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350