Servovahvistin PMC SI6 ja PMC SC6 Safe Motionilla

Turvallinen liike, maksimaalinen koneteho!

Grafiikka Logo Safety in Motion

Käyttöön integroidun Safe Motionin avulla servovahvistimillamme PMC SC6 ja SI6 saavutetaan jopa Performance Level PL e kaikilla nykyisillä moottorin takaisinkytkennöillä. Näin saat joustavan ja skaalautuvan turvallisuusratkaisun, jossa on räätälöityjä yhdistelmiä kaikista sovelluksesi vaatimista turvallisuustoiminnoista. Järjestelmän seisokkiajat vähentyvät ja maksimaalinen tuottavuus saavutetaan osakoneiden erilaisista turvallisuusvaatimuksista huolimatta. Safe Motion -ratkaisu integroidaan koneen turvallisuuskonseptiin FSoE:n (FailSafe over EtherCAT) kautta, esimerkiksi käyttämällä PNOZmulti 2 -pienohjausta keskuksena.

Safe Motionin avulla säästät aikaa, vähennät virheitä ja lisäät turvallisuutta asennuksen aikana!

Tarkka, tuottava ja joustava

Servovahvistin PMC SI6 moniakselinen järjestelmä:

Servovahvistin PMC SI6 moniakselijärjestelmä

Kompaktilla servovahvistimella PMC SI6 saat skaalautuvan moniakselisen ratkaisun, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi suurissa koneissa ja järjestelmissä, joissa on neljä akselia tai enemmän. Vain 45 mm leveät laitteet säästävät arvokasta tilaa kytkentäkaapissa. Servovahvistimia on saatavana yksi- ja kaksiakselisina ohjaimina ja ne saavat virtansa virtalähteestä PMC PS6, jota on saatavana kahta eri kokoa. Koska useita virtalähteitä voidaan käyttää rinnakkain, syöttö voidaan skaalata. Epäsymmetrinen nimellisvirtakuormitus on mahdollinen käytettäessä kaksiakselisia moduuleja. Sen avulla voidaan vähentää versioita ja siten myös varastotarvetta. Moniakselinen järjestelmä voidaan skaalata mihin tahansa sovellukseen sopivaksi, ja se voidaan näin ollen yhdistää tehokkaaksi ja kapeaksi moniakseliseksi järjestelmäksi.

Servovahvistin PMC SC6 kompaktijärjestelmä:

Servovahvistin PMC SC6 kompaktijärjestelmä:

Servovahvistin PMC SC6 on laajennettavissa oleva erillisratkaisu, jota voidaan käyttää optimaalisesti kompakteissa järjestelmissä ja koneissa, joissa on kahdesta neljään akselia. Tässäkin tapauksessa saat kytkentäkaappiin tilaa säästävän ratkaisun, jonka leveys on vain 45 mm. Servovahvistimissa on integroitu virtalähde ja niitä on saatavana yksi- ja kaksiakselisina ohjaimina sekä asynkronisille että synkronisille servomoottoreille. Välipiirikytkennän avulla servovahvistimet PMC SC6 hyödyntävät käytön tuottamaa energiaa toisen käytön moottorienergiana ja ovat siten erityisen energiatehokkaita.

Kompaktit, joustavasti yhdisteltävät ohjauslaitteet

Servovahvistimet PMC SC6 ja PMC SI6 tarjoavat joustavasti yhdistettävän, kompaktin ohjauslaitteen. Kuudelle akselille tarvitaan vain 180 mm:n kokonaisleveys kytkentäkaapissa! 

PMC SI6:n ja PMC SC6:n nopea käyttöönotto tapahtuu elektronisen moottorityyppikilven avulla, joka antaa kaikki mekaanisesti ja elektronisesti merkitykselliset moottoritiedot digitaalisesti - yksinkertaisesti ja turvallisesti parametroituina. 

Ohjauslaitteet voidaan liittää kaikkien Ethernet-pohjaisten tiedonsiirtoprotokollien, kuten EtherCAT ja PROFINET kautta.

Käyttöön integroidun Safe Motion -toiminnon edut

  • laitteiston korkea käytettävyys lyhyiden reaktioaikojen ansiosta ja seisokkien välttäminen 
  • Turvallisuus jopa luokkaan PL e:een asti yhdellä anturilla (vakiopalautejärjestelmä) standardin EN 61800-5-2:n mukaisia Safe Motion -toimintoja varten 
  • joustava konfigurointi ja nopea käyttöönotto 
  • vähemmän kaapelointitarvetta FSoE-liitännän ansiosta
Tuotekuva servovahvistimet PMC SC6 ja PMC SI6

Safe Motion -toiminnon ominaisuudet

  • moottorityypeistä ja takaisinkytkentäjärjestelmistä riippumaton avoin käyttöratkaisu 
  • Turvalliset pysäytystoiminnot EN 61800-5-2 mukaan: STO, SS1, SS2 
  • Turvalliset liiketoiminnot standardin EN 61800-5-2 mukaan PL e saakka: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR virhereaktion joustavalla sovituksella 
  • Korkeampi tuottavuus turvallisten valvontatoimintojen ansiosta: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M virhereaktion joustavalla sovituksella 
  • Lepovirtakäyttöisten, mekaanisten jarrujen turvallinen ohjaus 
  • Turvatoimintojen konfiguraatio käyttöohjaimen konfiguraatiossa  
  • EtherCAT FSoE -liitäntä koneen turvallisuuskonseptiin integroimiseksi ja käyttöjen väliseen turvalliseen ristiinkytkentään  
SOS, SLS, SSR, SDI toimintokuvat järjestettyinä neljänneksiin

Servovahvistimien ominaisuudet PMC SI6 ja PMC SC6

Servovahvistimien ominaisuudet PMC SI6 ja PMC SC6
  • Yksi- tai kaksiakselinen ohjain, jonka nimellislähtövirta on enintään 50 A (PMC SI6) ja 19 A (PMC SC6) ja ylikuormitettavuus 250 % 
  • Kompaktit mitat 45 x 343 x 265 (L x K x S mm) 
  • Tilaa ja kustannuksia säästävä yhden kaapelin ratkaisu 
  • Integroitu EtherCAT- tai PROFINET-tiedonsiirto 
  • Käyttöön integroidut turvatoiminnot PL e:hen asti: STO, SS1 (liittimet, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Integroitu jarrujen ohjaus 
  • Enkooderiliitännät: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, inkrementaalinen TTL, inkrementaalinen HTL, pulssi/suunta HTL, resolveri

Servovahvistin moniakselisiin sovelluksiin

Servovahvistimet PMC SI6 ja PMC SC6 ovat optimaalinen ratkaisu pienikokoisten ja suurten koneiden ja laitosten moniakselisiin sovelluksiin. Safe Motion -toiminnolla voit valvoa turvallisesti nopeuksia sovelluksessasi käyttötilasta riippuen, erityisesti säätöjen, manuaalisten prosessitoimenpiteiden ja monien muiden käyttötilanteiden aikana.  

Yhdessä IndustrialPI-automaatio-ohjauksemme, servomoottorin PMC EZ ja konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen kanssa saat edullisen kokonaisratkaisun yhdestä lähteestä.

Servovahvistin moniakselisiin sovelluksiin

Täydennä ratkaisusi

Tuotevalikoimamme: servovahvistimet PMC SI6 ja PMC SC6

Servovahvistin PMC SC6 kompaktijärjestelmä:

Laajennettava stand-alone-ratkaisu kompakteihin järjestelmiin ja koneisiin, joissa on kahdesta neljään akselia.

Servovahvistin PMC SI6 moniakselijärjestelmä: tarkka, tuottava ja joustava

Skaalautuva moniakseliratkaisu käytettäväksi suurissa koneissa ja järjestelmissä, joissa on vähintään neljä akselia.

Lisävarusteet servovahvistimille PMC SI6 ja PMC SC6

Sopivat lisävarusteet servovahvistimille PMC SI6 ja PMC SC6
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Tanska: +45 74436332
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Espanja: +34 938497433
  • Italia: +39 0362 1826711

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japani: +81 45 471 2281
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä