Servomoottorit PMC EZ

Kompakti ja tehokas

Servomoottorit PMC EZ

PMC EZ -servomoottoreilla voit toteuttaa lukuisia sovelluksia. Ne tekevät vaikutuksen kompaktilla rakenteellaan ja soveltuvat siksi erinomaisesti myös tilakriittisiin sovelluksiin. Lisäksi hyödyt korkeasta dynamiikasta sekä alhaisista lepomomenteista.

PMC EZ servomoottorit soveltuvat käytettäväksi moniakselisen järjestelmän PMC SI6 ja kompaktijärjestelmän PMC SC6 kanssa.

Yhteinen virta- ja kooderiliitäntä yhden kaapelin ratkaisun ansiosta

PMC EZ servomoottoreista on saatavana myös versio, jossa on vain yksi yhteinen virta- ja kooderiliitäntä. Tämä on kierrettävä liitin, jossa on pikalukitus. Tässä vaihtoehdossa kooderin ja ohjauslaitteen välinen liitäntävirta kulkee moottorin virtajohdossa.

Kun kooderikaapelia säästetään, johdotustyö ja tilantarve vähenevät merkittävästi.

Servomoottorit PMC EZ

PMC EZ -servomoottorien edut

PMC EZ -servomoottorien edut
  • tehokas ja vankkarakenteinen monenlaisiin sovelluksiin
  • Suuri tehotiheys erittäin kompaktin rakenteen ansiosta
  • Erittäin tasainen käynti ja korkea prosessin laatu alhaisen lepomomentin ansiosta
  • Maksimaalinen sykli/koneteho korkeimman dynamiikan ansiosta
  • Paras lämmönpoisto tuottaa jatkuvasti suuren tehon
  • Tarkat absoluuttiarvoanturijärjestelmät korkeimpaan ohjauksen laatuun ja absoluuttiseen paikannukseen
  • Optimaalinen käyttö liikkuvilla akseleilla ja ahtaissa asennustiloissa
  • Energiansäästö korkean hyötysuhteen ansiosta

PMC EZ -servomoottorien ominaisuudet

  • Optinen tai induktiivinen mittausperiaate
  • Korkea järjestelmätarkkuus jopa 23-bittisellä resoluutiolla
  • Jopa 4096 havaittavaa kierrosta monikierrosversiossa
  • Elektroninen tyyppikilpi nopeaan ja turvalliseen käyttöönottoon
  • Lisätietojen siirto asentoarvon kanssa (EnDat® 2.2)
  • Käännettävät pistokeliittimet pikalukituksella
  • Korkea lämpötilankestävyys
  • Korkea tärinän- ja iskunkestävyys
PMC EZ -servomoottorien ominaisuudet

Tuotevalikoimamme: Servomoottorit PMC EZ

Servomoottorit PMC EZ

Valitse sopiva servomoottori PMC EZ käytettäväksi servovahvistimien PMC SI6 ja PMC SC6 kanssa.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Espanja: +34 938497433
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Tanska: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä