PSSuniversal – PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjaukset

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

Turvallisuuden ja automaation yhteispeli

PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä toteutat erilaiset turvallisuus- ja automaatioprojektit. Molemmat maailmat sulautuvat optimaalisesti sovitetussa järjestelmässä, joka tarjoaa ohjauksia kahdessa teholuokassa.

PSSuniversal PLC -ohjaukset ovat ratkaisu ketjutettuihin, monimutkaisiin laitteistoihin. Voit käyttää niitä verkotettuna tai erillislaitteina. PSSuniversal multi -ohjauksia voidaan käyttää koneissa tai pienemmissä laitoksissa. Yhdessä I/O-moduulien kanssa voit koota ohjauksista tarpeisiisi sovitetun ohjausjärjestelmän.

PSSuniversal multi ja PSSuniversal PLC -ohjaukset voidaan helposti liittää nykyisiin automaatioarkkitehtuureihin ja erilaisiin ohjauksiin. Niitä voidaan käyttää PLC-ohjauksena tai I/O-järjestelmänä turvallisuus- ja automaatiotoiminnoille.

Ratkaisu kaikkiin haasteisiin – edut

  • Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käsittely (takaisinkytkennätön)
  • erilaisia laiteteholuokkia
  • käytettävissä erillisohjauksena ja verkotettuna
  • modulaarinen järjestelmäratkaisu räätälöityihin ratkaisuihin
  • monimutkaisten toimintojen helppo käsittely PAS4000-ohjelmistolla
  • lyhyet projektiajat laitteistoriippumattoman ohjelmoinnin ansiosta
  • integroitavissa olemassa oleviin automaatioratkaisuihin
Yksi ratkaisu kaikkiin haasteisiin

Helppoa projektinohjausta – PSSuniversal-ohjauksen ominaisuudet

PSSuniversal-ohjauksen ominaisuudet
  • PSSuniversal-moduuliväylä jopa 64 I/O-moduulille
  • integroitu verkkolaite
  • integroitu Switch-toiminto SafetyNET p -linjatopologialle
  • SD-kortti laiteprojektin tallennukseen ja konfigurointitiedoille
  • vastaa kansainvälistä turvallisuusstandardia luokkaan PL e saakka
  • Hissistandardit EN 81-1/2 ja EN 50129
  • konfiguroitavissa graafisella PASmulti-ohjelmaeditorilla ja/tai tukee ohjelmointia PAS IL (käskylista), PAS LD (kytkentäkaavio) ja PAS STL (strukturoitu teksti) standardin EN/IEC 61131-3 mukaan

Monipuoliset toiminnot tarpeisiisi

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä erottuu monien yksittäisten komponenttien ja ohjelmistoelementtien yhteistoiminnallaan. Erilaiset toiminnot tukevat yksilöllisen automaatioprojektin toteutuksessa: Motion Monitoring liikkeen turvavalvontaan, Fast Control Unit nopeaan kytkentään ja elektroninen turvanokkakytkinlaitteisto. Välttämätön: PSSuniversal PLC tai PSSuniversal multi -ohjaukset.

Monipuoliset toiminnot tarpeisiisi

Sovellukset ja hyväksynnät

Sovellukset ja hyväksynnät

Olemme soveltaneet monista sovelluksista keräämäämme asiantuntemusta PSS 4000 -automaatiojärjestelmän ohjausten kehittämisessä. Saatavana on lukuisia toimintoja erilaisten sovellusten toteutusta varten. Lisäksi -R-tunnuksella varustetut PLC-ohjaukset on sertifioitu rautatiekäyttöön. Ne täyttävät niiden standardien vaatimukset, jotka mahdollistavat käytön rautateillä, hisseissä/rullaportaissa ja palosuojelussa. Ankariin olosuhteisiin tarjoamme kestäviä PLC-ohjauksia (-T), joita voidaan käyttää lämpötila-alueella -40 °C...70 °C.

Tuotevalikoimamme: Ohjaukset PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

Ohjaus PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC on PSS 4000 -automaatiojärjestelmän "jokapaikanhöylä". Muistiohjelmoitava ohjaus voidaan ohjelmoida standardin EN/IEC 61131-3 pääkielillä vakio- ja turvasovelluksiin ja se voidaan konfiguroida graafisella PASmulti-ohjelmaeditorilla. Valmiiden moduulien ansiosta järjestelmän standardointi on helppoa.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Espanja: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Tanska: +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä