PSSuniversal – I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Yhdistele yksilöllisesti

I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Tulo- ja lähtömoduuleja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Valittavana on suuri valikoima I/O-moduuleja turvalliseen, ei turvalliseen, digitaaliseen ja analogiseen signaalinkäsittelyyn. Moduuleja on helppo lisätä tai vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Ne ovat siten äärimmäisen joustavia. PSSuniversal tukee ainutlaatuista turva- ja automaatiosovellusten sekoitusta.

I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi

  • Kokoa tulo-/lähtömoduulit Remote I/O -järjestelmiä ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmää varten yksitellen
  • ratkaisee turvallisuuteen liittyvät ja vakio-ohjaustehtävät
  • tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
  • moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
  • Remote I/O -järjestelmien ja ohjausjärjestelmien identtinen laitteistorakenne
  • vaihto korkeampaan teholuokkaan on mahdollinen päämoduulin vaihdolla
I/O-moduulit, joustava ratkaisu

I/O-moduulien ominaisuudet

I/O-moduulien ominaisuudet
  • turva-, vakio-, digitaalinen tai analoginen signaalinkäsittely
  • jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
  • Jännitteensyöttömoduuli erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen tai virkistysmoduuli korkeampiin teholuokkiin
  • Perusyksikkö moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä

I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin

Saatavana on useita tulo/lähtömoduuleja erilaisten sovellusten toiminnallista turvallisuutta ja vakio-ohjaustoimintoja varten. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmän rakenne on helppo sovittaa tarpeiden mukaiseksi.

Kuuman- ja kylmänkestävät moduulit

Ankarat olosuhteet edellyttävät komponentteja, jotka toimivat luotettavasti suurillakin lämpötilanvaihteluilla. Saatavana on PSSuniversal-erikoismoduuleja, joiden tyyppimerkinnässä on T. Niitä käytetään kaikkialla, missä kytkentäkaapin lämmitys on turhaa tai epätaloudellista tai missä on lämpötila on korkea. Ne kestävät ongelmitta kosteutta ja likaantumista lämpötila-alueella -30 °C...+60 °C.

I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin

Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi

Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin

Perusyksiköt PSSuniversal

I/O-moduulien ja virransyöttömoduulien alustoja. Helpolla kytkennällä perusyksikköön, helppo vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

I/O-vakiomoduulit PSSuniversal

Digitaaliseen tai analogiseen signaalinkäsittelyyn. Jopa 64 I/O-moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen.

Tarvikkeet PSSuniversal

PSSuniversal-järjestelmää varten on saatavana lisävarusteena mm. kiskojen päätykiinnikkeitä, päätylevyjä, kiristimiä, USB-kaapeleita ja pistokkeita.

PSSuniversal-virransyöttömoduulit

Sisäiseen jännitteensyöttöön ja erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen.

I/O-turvamoduulit PSSuniversal

Digitaaliseen tai analogiseen signaalinkäsittelyyn. Jopa 64 I/O-moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Eurooppa

  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Tanska: +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Espanja: +34 938497433
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä