PSSuniversal - Tiedonsiirtomoduulit hajautettuihin I/O-järjestelmiin

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Tiedonsiirtomoduulit hajautettuihin I/O-järjestelmiin

PSSuniversal-tiedonsiirtomoduuleilla toteutat monipuoliset sovellukset. PSSuniversal I/O-moduulien kanssa voit käyttää moduuleja Remote I/O -laitteina kenttätasolla. Näin saat optimaalisen ratkaisun räätälöityyn oheislaitelaajennukseen. Liitos pääohjaukseen tapahtuu yleisillä tiedonsiirtoprotokollilla. Remote I/O -toiminto on käytettävissä myös PSS 4000 automaatiojärjestelmässä PSSuniversal I/O -moduuleilla.

Räätälöity ratkaisu sovellukseesi – etusi

  • Tiedonsiirto ohjaustasolle tapahtuu yleisten kenttäväyläprotokollien kautta
  • turvallisuuteen liittyvät ja/tai automaatiotoiminnot käsitellään hajautetusti kenttätasolla
  • optimaalinen käytettävyys turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja helppo konfigurointi riippumattomalla oheislaitetestillä
  • lyhyet reaktioajat ja takaisinkytkennätön
  • edullinen ratkaisu keskusohjauksen kytkentään
Räätälöity ratkaisu sovellukseesi

Nopea ja helppo käyttöönotto – ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

Nopea ja helppo käyttöönotto
  • turva- ja vakio-ohjaustoiminnot fyysisesti sekoitettuna, mutta loogisesti erotettuna
  • standardin EN 954-1 luokan 4, standardin IEC 61508 luokan SIL 3 mukainen sekä muiden kansainvälisten standardien mukainen
  • helppo konfigurointi ohjelmistollamme
  • Lyhentää kytkentäaikoja
  • kuumankestävät moduulit

Takaisinkytkennätön tiedonsiirto turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta

Turvallinen ryhmäkatkaisu katkaisee vakiolähtöryhmän (esim. useiden moottorien) syöttöjännitteen, kun ilmenee vaaraa aiheuttava tapahtuma. Tällä varmistetaan vaaraa aiheuttavan tapahtuman yhteydessä (tai kun esim. hätäpysäytyspainiketta painetaan) kokonaisen laitteisto-osan turvallinen katkaisu, samalla kun muut osat voivat jatkaa toimintaansa.

Nopea konfigurointi PSSuniversal Assistant -ohjelmalla

Laadi järjestelmäkokoonpano nopeasti ja helposti "drag & drop" periaatteella: PSSuniversal Assistant on sopiva tähän sopiva konfiguraatiotyökalu. Saat PSSuniversal Assistantin ilmaiseksi. Hankkimalla ohjelman lisenssin voit käyttää ohjelmaa myös ohjelmointitehtäviin.

Takaisinkytkennätön tiedonsiirto turvallisen ryhmäkatkaisun ansiosta

Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi

Tuotevalikoimamme: PSSuniversal - tiedonsiirtomoduulit

PSSuniversal-turvatiedonsiirtomoduulit PSS 4000 –automaatiojärjestelmässä

PSSuniversal I/O tiedonsiirtomoduuli turva- ja vakiosovellusten toteutukseen PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300

Eurooppa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Itävalta: +43 1 7986263-444

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä