PSSuniversal 2 etäoheislaitejärjestelmään on saatavana valikoima I/O-moduuleja turvalliseen ja ei turvalliseen digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit nyt konfiguroida järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja sekoitella joustavasti turva- ja vakiotoimintoja. PSSuniversal 2:n ansiosta jälkikäteen tehtävät järjestelmäsovitukset ovat helppoja. Konfigurointiin käytetään PASconfig-ohjelmistoa.
PSSuniversal 2 – I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin
Vapaasti yhdisteltävissä sovellustasi varten
Uutuus: PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue!
PSSuniversal 2 Remote-I / O-järjestelmään on saatavana uudet elektroniikkamoduulit analogiatuloilla ja -lähdöillä jännite- ja virtasignaaleille! Lisäelektroniikkamoduuli, jossa on kuusi digitaalituloa 120 voltin vaihtovirtasignaaleille, mahdollistaa käytön muissa verkkojännitteissä, kuten amerikan markkinoilla.
Kaikki elektroniikkamoduulit sopivat yhteen sekä PROFINET / PROFIsafe että EtherNet/IP / CIP Safety päämoduulin kanssa. Tämän ansiosta voit käyttää moduuleja käytetystä ohjausverkosta ja protokollasta riippumatta. Kommunikaatio päämoduulien ja elektroniikkamoduulien välillä tapahtuu moduulialustan kautta. Siten elektroniikkamoduulit voidaan vaihtaa tai määrittää uudelleen käytön aikana tarvitsematta pysäyttää koko järjestelmää. Tämä vähentää koneen seisokkeja. Ihanteellinen laitteistosi automatisointiin!
I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi
- tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
- moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
- toiminnallinen turvallisuus perustoimintona
I/O-moduulien ominaisuudet
- tarkka diagnoosi, nopea vianetsintä ja korjaus
- jopa 16 kanavaa pakattuna 12,5 mm koteloon
- vapaasti yhdisteltävä valikoima turva- ja vakiotoimintoja
- jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
- Taustalevy moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä
Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi
Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Eurooppa
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Irlanti: +353 21 4804983
- Venäjä: +7 495 6654993
- Saksa: +49 711 3409 444
- Espanja: +34 938497433
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Alankomaat: +31 347 320477
- Portugali: +351 229 407 594
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Italia: +39 0362 1826711
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Tanska: +45 74436332
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Thaimaa: +66 210 54613
- Kiina: +86 400-088-3566
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Japani: +81 45 471 2281
- Singapore: +65 6829 2920
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334