PSSuniversal 2 – I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

Vapaasti yhdisteltävissä sovellustasi varten

PSSuniversal 2 - I/O-moduulit

PSSuniversal 2 etäoheislaitejärjestelmään on saatavana valikoima I/O-moduuleja turvalliseen ja ei turvalliseen digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Voit nyt konfiguroida järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja sekoitella joustavasti turva- ja vakiotoimintoja. PSSuniversal 2:n ansiosta jälkikäteen tehtävät järjestelmäsovitukset ovat helppoja. Konfigurointiin käytetään PASconfig-ohjelmistoa.

Uutuus: PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue!

PSSuniversal 2 Remote-I / O-järjestelmään on saatavana uudet elektroniikkamoduulit analogiatuloilla ja -lähdöillä jännite- ja virtasignaaleille! Lisäelektroniikkamoduuli, jossa on kuusi digitaalituloa 120 voltin vaihtovirtasignaaleille, mahdollistaa käytön muissa verkkojännitteissä, kuten amerikan markkinoilla.

Kaikki elektroniikkamoduulit sopivat yhteen sekä PROFINET / PROFIsafe että EtherNet/IP / CIP Safety päämoduulin kanssa. Tämän ansiosta voit käyttää moduuleja käytetystä ohjausverkosta ja protokollasta riippumatta. Kommunikaatio päämoduulien ja elektroniikkamoduulien välillä tapahtuu moduulialustan kautta. Siten elektroniikkamoduulit voidaan vaihtaa tai määrittää uudelleen käytön aikana tarvitsematta pysäyttää koko järjestelmää. Tämä vähentää koneen seisokkeja. Ihanteellinen laitteistosi automatisointiin!

 

 

 

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän laajennettu käyttöalue

I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi

  • tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
  • moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
  • toiminnallinen turvallisuus perustoimintona

I/O-moduulien ominaisuudet

PSSuniversal 2 I/O-moduulien ominaisuudet
  • tarkka diagnoosi, nopea vianetsintä ja korjaus
  • jopa 16 kanavaa pakattuna 12,5 mm koteloon
  • vapaasti yhdisteltävä valikoima turva- ja vakiotoimintoja
  • jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
  • Taustalevy moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä

Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi

Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit etäoheislaitejärjestelmiin

PSSuniversal 2 - I/O-turvamoduuli

Moduulit turvasignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - I/O-vakiomoduuli

Moduulit vakiosignaalien käsittelyyn.

PSSuniversal 2 - Moduuliteline

Moduuliteline yksittäisten moduulien helppoon asennukseen.

PSSuniversal 2 – Lisävarusteet

PSSuniversal 2 -lisävarusteet, saatavana mm. liittimiä, erilaisia merkintäpohjia ja tallennusvälineitä.

PSSuniversal 2 - Jännitteensyöttömoduuli

Oheislaitteiden jännitteensyöttöön ja erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen.

PSSuniversal 2 - Ristikytkentämoduuli

Moduulit oheislaitteiden liittämiseen.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032

Eurooppa

  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Tanska: +45 74436332
  • Saksa: +49 711 3409 444

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä