PSSuniversal 2 -etäoheislaitejärjestelmän tiedonsiirtomoduulit toimivat päämoduuleina, joilla järjestelmä yhdistetään olemassa olevaan järjestelmäarkkitehtuuriin. Yhdessä PSSuniversal 2 I/O-moduulien kanssa ne tarjoavat räätälöidyn ratkaisun oheislaitelaajennuksiin. Ethernet-pohjaiset kenttäväylämoduulit liitetään pääohjaukseen teollisilla kenttäväyläprotokollilla. Kenttäväyläprotokollan lisäksi tuetaan aina vastaavaa Failsafe-protokollaa.
PSSuniversal 2 – Etäoheislaitejärjestelmien tiedonsiirtomoduulit
Sopiva ratkaisu sovellukseesi
Edut yhdellä silmäyksellä
- optimoi käsittely käyttöönoton ja huollon yhteydessä
- tarkka diagnoosi
- nopea vianetsintä ja korjaus
- Avoimuus
Helppo käyttöönotto – Tärkeimmät ominaisuudet
- Sovitus PROFINET / PROFIsafe ja Ethernet/IP / CIP Safety järjestelmiin päämoduulin vaihdolla
- turva-I/O-moduulit ovat yleiskäyttöisiä ja identtisesti käytettävissä erilaisiin turvallisuusprotokolliin
- sovelluksiin luokkaan SIL 3 saakka standardin IEC 61508 mukaan ja luokkaan PL-e saakka standardin EN 13849 ja muiden kansainvälisten normien mukaan
- helppo konfigurointi PASconfig-ohjelmistollamme
Ihanteellisesti sovitettu toimialasovellukseesi
Tuotevalikoimamme: PSSuniversal 2 -–tiedonsiirtomoduuli
Top
Pääkonttori
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Tekninen tuki
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Meksiko: +52 55 5572 1300
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Eurooppa
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Itävalta: +43 1 7986263-444
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Alankomaat: +31 347 320477
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Espanja: +34 938497433
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Venäjä: +7 495 6654993
- Irlanti: +353 21 4804983
- Saksa: +49 711 3409 444
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Tanska: +45 74436332
- Portugali: +351 229 407 594
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Singapore: +65 6839 2920
- Japani: +81 45 471 2281
- Thaimaa: +66 210 54613
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Kiina: +86 400-088-3566