IP67-moduuli

Asennus ilman asennuskaappia IP67:llä

IP67-moduuli

PDP67-moduuleilla luot hajautetut sovellukset suoraan kenttätasolle. Moduulin kotelointiluokka likaa ja kosteutta vastaan on IP67. Hajautetut moduulit optimoivat asennus- ja kaapelointitarpeen. Säästät aikaa, rahaa ja tilaa kytkentäkaapissa.

Likaa ja vettä hylkivän IP67-kotelon ansiosta PDP67-moduulit huolehtivat turvallisuudesta myös vaativassa teollisuusympäristössä.

Tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja adapterit löydät kohdasta Kytkentätekniikka

Liitä turvalliset anturit suoraan

Tuotekuva uusista tulo- ja lähtömoduuleista PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

PDP67-moduuleja käytetään suoraan kentällä ja ne välittävät kentälle kytkettyjen hajautettujen antureiden signaalit turvalliseen PNOZmulti 2 -pienohjaukseen.

Pilz laajentaa tuotevalikoimaansa hajautettuihin sovelluksiin tulo- ja lähtömoduuleilla PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA). PDP67-moduuleissa on kymmenen turvallista digitaalista tuloa ja neljä uutta turvallista puolijohdelähtöä, jotka mahdollistavat esimerkiksi modulaarisen turvaporttijärjestelmän PSENmlockin suoran liittämisen. Turvapiiri konfiguroidaan ohjelmistotyökalulla PNOZmulti Configurator. Jopa neljä IP67-suojattua moduulia voidaan liittää PNOZmulti 2:een liitäntämoduulin PNOZ m EF PDP-Link avulla. Jopa neljää turvallista anturia PDP67-moduulia kohti - yhteensä jopa 64 anturia - voidaan siten valvoa joustavasti kentällä. Saatavana on myös rst-ruuveilla varustettu versio esimerkiksi elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. M12-pistokkeet, kaksi 5-napaista ja kaksi 8-napaista, yhdistävät anturit ja toimilaitteet helposti ja nopeasti PDP67-moduuliin.

  • Aikaa vievää johdotusta ei enää tarvita
  • vähentää modulaaristen tuotantolaitosten laajentamiseen ja käyttöönottoon liittyviä kustannuksia

Tilaa verkkokaupasta

Säästä kustannuksia hajautetuilla oheislaitteilla!

Tuotekuva valkoisella taustalla

Uusi hajautettu tulo- ja lähtömoduuli PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION voidaan parametroida PNOZmulti Configuratorin ohjelmistoversiosta 11.4.0, ja siinä on kahdeksan turvallista digitaalista tuloa ja neljä turvallista puolijohdelähtöä. Kahdeksan lähtöä voidaan konfiguroida vakio-, testipulssi- tai 24 V -lähdöiksi. Käytettävissä on neljä 5-napaista M12-pistoketta, joihin voidaan kytkeä suoraan esimerkiksi koodatut PSENcode-turvareleet tai PSENopt II -turvaloverhot. Saatavana on myös PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION -versio, jossa on rst-ruuvit elintarviketeollisuudessa käytettäväksi.

Tilaa verkkokaupasta

Modulaaristen järjestelmien hajautettu turvallisuus

Joustavat ja modulaariset automaatioratkaisut edellyttävät I/O-järjestelmiä, jotka tarjoavat henkilö- ja prosessisuojauksen suoraan vaarapaikassa. Tämä on mahdollista uudella PDP67 PN:llä, jossa on Profinet/Profisafe-liitäntä. IP67-suojausluokan ja vankan sinkkikotelon ansiosta se soveltuu optimaalisesti koneen viereen ohjauskaapin ulkopuolelle. Se takaa luotettavasti turvallisuuden jopa lämpötiloissa -30...+70 °C!

I/O-moduuli voidaan helposti konfiguroida ja integroida olemassa oleviin Profinet/Profisafe-verkkoihin. Ohjauskaappien poistaminen ja yksinkertaisten M12-pistokkeiden käyttö vähentävät merkittävästi johdotusta. Tämä säästää aikaa käyttöönotossa ja mahdollistaa modulaaristen tuotantolaitosten helpon laajentamisen. Sekä tuloiksi että lähdöiksi konfiguroitavien yleisliitäntöjen ansiosta käyttäjien tarvitsee pitää varastossa vain yhtä PDP67 PN:n laitevaihtoehtoa. Tämä säästää lisäksi tilaa varastossa!

Tilaa verkkokaupasta

PDP67 PN Profinet/Profisafe-liitännällä

IO-Link Safety Master PDP67

Tuotekuva IO-Link Safety Master PDP67

Pilzin IO-Link Safety Master PDP67 on monipuolinen laite, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja monenlaisten laitteiden, kuten IO-Link- ja IO-Link Safety -laitteiden, turvallisten tulo- ja lähtösignaalien sekä vakiosignaalien, liittämiseen. Se myös laajentaa tavanomaisen IO-Link-masterin toimintoja siten, että se tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen viestintään toiminnallisen turvallisuuden alalla. IO-Link Safety Master on hajautettu liitäntä ylemmän tason turvallisuusohjaimeen, ja se mahdollistaa P2P-yhteyden aina kenttätasolle asti. Moduuli tarjoaa myös konfiguroitavia portteja, joita voidaan käyttää sekä turvallisten tulo- että lähtösignaalien käsittelyyn.

Lisätietoa IO-Link Safety Master PDP67:sta

IP67-moduulien helppo asennus – etusi

  • pienempi suunnittelu- ja asennustyömenekki helpon asennuksen ansiosta
  • kytkentäkaappia ei tarvita
  • mahdollistaa modulaarisen konekonseptin toteuttamisen
  • käytettävissä suojausluokkaan IP67 saakka
  • vähäinen kaapelointitarve

IP67-moduulin ominaisuudet

IP67-moduulin ominaisuudet
  • Vähentää kytkentätyötä plug-and-playlla standardisoitujen M12-liittimien avulla
  • Voidaan asentaa lähes mihin tahansa paikkaan kompaktin ja vankan kotelon ansiosta
  • turvallisuuteen liittyvien digitaalisten antureiden ja toimilaitteiden hajautettu asennus
  • yksinkertainen konfigurointi hyväksi havaituilla PILZ-työkaluilla
  • integroitu verkkopalvelin nopeaa vianmääritystä varten (PDP67 PN)
  • konfiguroitavat tulot/lähdöt (PDP67 PN)
  • Käyttö jopa 5 000 metrin korkeudessa

Ominaisuudet / tuotteet

Passiivijakaja PDP67 F 4 code

Digitaaliset tulomoduulit PDP67 F 8DI ION (VA)

Hajautetut tulomoduulit PDP67 F 8DI ION PT

Hajautetut tulo- ja lähtömoduulit PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Hajautetut tulo- ja lähtömoduulit PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe-moduuli PDP67 PN

Tilausnumero

773603

773613 - rst-ruuveilla

773600

773614 - rst-ruuveilla

773616

 

772610

772611 - rst-ruuveilla

772600

772601– rst-ruuveilla

4R000001

 

Väyläprotokolla - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Kaskadoituva
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play M12-liitin
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnoosi LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfigurointi - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä 4 Tuloa 8 turvallista tuloa/ vakiolähtöä, konfiguroitavissa 8 turvallista tuloa/ vakiolähtöä, konfiguroitavissa 10 turvallista tuloa / 4 turvallista puolijohdelähtöä; 8 Lähtöä, jotka voidaan konfiguroida vakio-, testipulssi- tai 24 V -lähdöiksi, liitännät 2 x M12 5-napainen ja 2 x M12 8-napainen. 8 turvallista tuloa / 4 turvallista puolijohdelähtöä; 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroida vakio-, testipulssi- tai 24 V-lähdöiksi, 4 x 5-napainen M12-liitin.

Jopa 12 turvallista digitaalista tuloa (konfiguroitavissa), jopa 6 turvallista digitaalista lähtöä (konfiguroitavissa), 2 turvallista 2-napaista digitaalista lähtöä

Kotelointi Muovi Muovi Muovi Muovi Muovi Sinkkipainevalu
Kytkentä

PSENcode PSENslock

Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset

Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset Mikä tahansa Profinet/Profisafe-ohjain
Verkkokauppaan Tilaa nyt! Tilaa nyt! Tilaa nyt! Tilaa nyt! Tilaa nyt! Tilaa nyt!

Hajautettu ja passiivinen – Hajautettua turvallisuutta

, mahdollistavat helpon konfiguroinnin ja asennuksen Profinet/Profisafe-verkkoihin. Näin ollen ne laajentavat PDP-tuoteperhettämme, ja ne voidaan integroida PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmien verkkoon. Joustavasti konfiguroitavien I/O-porttien ansiosta IP67-yksikköön voidaan liittää sekä antureita että toimilaitteita. Tämä tarkoittaa, että laitetta voidaan käyttää erittäin joustavasti monenlaisiin sovelluksiin. Lisäksi tämä yksinkertaistaa varastointia! Vankan sinkkikotelon ansiosta se kestää lämpötiloja -30...70 °C.

mahdollistaa neljän PSENslock- tai PSENini-anturin kytkemisen. Konfiguroitaviin PNOZmulti, PNOZmulti Mini ja PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmiin liittämisen lisäksi käytettävissä ovat myös PNOZsigma-turvareleet.

Digitaaliset moduulit PDP67, joiden suojausluokka on IP67, välittävät kentällä hajautetusti kytkettyjen antureiden signaalit PNOZmulti 2 -pienohjauksen analysointiyksikköön. Enintään 64 anturia ja toimilaitetta voidaan kytkeä. Aikaa vievää johdotusta ei enää tarvita. Näin voit vähentää koneiden ja tuotantojärjestelmien käyttöönoton ja laajentamisen kustannuksia.

Hajautettu ja passiivinen – Hajautettua turvallisuutta

Toimialasovellus – kaikkialla, missä hajautus on tärkeää

Tuotevalikoimamme: IP67-moduuli

IP67-moduulien lisävarusteet

Saatavana on erilaisia lisävarusteita, kuten liitäntä- ja kytkentäkaapeleita sekä sovittimia.

Verkkomoduulit

Joustavat ja modulaariset automaatioratkaisut edellyttävät I/O-järjestelmiä, jotka tarjoavat henkilö- ja prosessisuojauksen suoraan vaarapaikassa. Tämän mahdollistavat PDP67-moduulit, joissa on Profinet/Profisafe-liitäntä ja IO-Link Safety -tiedonsiirtostandardi.

Passiivijakajat

Passiivijakajat optimoivat asennus- ja kaapelointimenekin eliminoimalla kalliit lisälaitteet. M12-liitäntätekniikan avulla haluttuun analysointiyksikköön (PNOZ X, PNOZsigma) voidaan liittää enintään neljä PSENcode-turvarelettä passiivijakajan kautta.
Top
Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]

Amerikat

  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Meksiko: +52 55 5572 1300

Eurooppa

  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Tanska: +45 74436332
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Espanja: +34 938497433
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Turkki: +90 216 577 55 52
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Venäjä: +7 495 6654993

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Thaimaa: +66 210 54613
Avaa yhteyslomake
Puhelin:+49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]

Miten voimme auttaa?


Olen tietoinen siitä, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ilman suostumustani ainoastaan sopimuksen käsittelyyn ja tiedustelujeni käsittelyyn. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavamme yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa (sähköposti riittää).

* Pakollinen kenttä