IEC 62061– Safety Integrity Level (SIL)

Toiminnallinen turvallisuus standardin IEC 62061 mukaan

Safety Integrity Level (SIL)

Standardi EN IEC 62061 on standardin IEC 61508 alainen sektoristandardi. Se kuvaa koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten ohjausjärjestelmien toteutuksen ja käsittää koko elinkaaren suunnitteluvaiheesta romutukseen.

Vuonna 2021 julkaistiin uusi IEC 62061 -versio. Uusi versio ei ole vain nykyisen standardin päivitys. Ensinnäkin standardi ei enää rajoitu sähköjärjestelmiin, vaan sitä voidaan nyt käyttää kaikenlaisia tekniikoita varten, esimerkiksi hydraulisiin tai pneumaattisiin järjestelmiin.

 

IEC 62061:2021 yhdenmukaistettu EU-standardiksi EN IEC 62061:2021!

IEC 62061 julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä huhtikuussa 2022 sisällöltään identtisenä yhdenmukaistettuna standardina EN IEC 62061. Näin vaatimustenmukaisuusolettama tulee virallisesti voimaan EU:ssa. Valmistaja voi olettaa noudattavansa konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jos hän noudattaa EU-standardin määräyksiä. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä hän voi kiinnittää CE-merkinnän koneeseensa tai järjestelmäänsä toimittamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Edellistä versiota EN 62061:2005 koskeva vaatimustenmukaisuusolettamus päättyy viimeistään 11. lokakuuta 2023! Tämän siirtymäkauden jälkeen uusia vaatimustenmukaisuusvakuutuksia voidaan antaa vain standardin EN IEC 62061:2021 perusteella.

Euroopan komissio julkaisi uudet yhdenmukaistetut standardit EU:n verkkosivustolla tunnuksella CID 2022/621, huhtikuu 2022 . EU:n komissio ei ole vielä toukokuussa 2022 julkaissut epävirallista "yhteenvetoluetteloa"!

Yhdenmukaistettujen standardien julkaisukäytäntö EU:ssa

Tärkeitä muutoksia standardiin IEC 62061 tai EN IEC 62061:

  • Muutokset menetelmään, jolla vaadittu SIL-taso määritetään
  • Tarve laatia eritelmä turvallisuusvaatimuksista
  • Mahdollisuus käyttää muiden standardien mukaisesti kehitettyjä laitteita
  • Lisätietoja turvallisuuteen liittyvistä sovellusohjelmistoista
Pilz Podcast

Pilz Podcast "For your Safety"

Kuuntele ”Standardin IEC 62061 päivitystä” käsittelevä Pilz Podcast "For your safety".

Tilaa nyt ja pysy ajan tasalla!
Standardi EN IEC 62061

Standardin IEC 62061 sisältö

IEC 62061 käsittelee sitä, miten luotettava turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän täytyy olla. Tässä tapauksessa arvio perustuu hybridimenetelmään, matriisin ja kvantitatiivisen lähestymistavan yhdistelmästä. Se käsittelee myös turvatoimintojen validointia rakenteellisten ja tilastollisten menetelmien perusteella.

Standardin EN ISO 13849-1 tavoin tavoitteena on määrittää turvallisuustoimenpiteet riskien minimointiin. Tämänkin standardin puitteissa vaaditaan kattavia laskelmia.

Kaksi kypäräpäistä miestä seisoo koneen edessä

Kuinka vaadittu turvallisuuseheys määritetään IEC 62061:n mukaisesti?

Jokaisesta turvallisuuteen liittyvän valvontajärjestelmän vaativasta riskistä on arvioitava riski ja määriteltävä ohjausjärjestelmästä riippuva riskien vähentäminen (SIL). Turvatoimintoon liittyvä riski arvioidaan standardin IEC 62061 mukaisesti ottaen huomioon seuraavat parametrit:

  • Vamman vakavuus (S)
  • Vaarallisen aseman tiheys ja kesto (F)
  • Vaarallisen tapahtuman todennäköisyys (W)
  • Mahdollisuus välttää tai rajoittaa vahinkoa (P)

SIL-luokitus standardin IEC 62061 mukaan

Vakavuusluokka (S)

Vaikutus Vakavuus (S)
peruuttamaton: Kuolema, silmän tai käsivarren menetys 4
peruuttamaton: raajojen murtuminen, yhden tai useamman sormen menetys 3
peruuntuva: Vaatii lääkärin hoitoa 2
peruuntuva: Vaatii ensiapua 1

 

Altistumistiheyden ja keston luokitus (F)

Altistumistiheys Kesto (F) <= 10 min Kesto (F)> 10 min
≥ 1 tunnissa 5 5
<1 tunnissa - ≥ 1 päivässä 4 5
<1 päivässä - ≥ 1 joka toinen viikko 3 4
<1 joka toinen viikko - ≥ 1 vuodessa 2 3
<1 vuodessa 1 2

 

Todennäköisyyden luokitus (W)

Tapahtuman todennäköisyys Todennäköisyys (W)
erittäin korkea 5
todennäköinen 4
mahdollinen 3
harvinainen 2
merkityksetön 1

 

Vahingon välttämisen tai rajoittamisen mahdollisuuden luokittelu (P)

Välttämisen tai rajoittamisen mahdollisuus Välttäminen ja rajoittaminen (P)
mahdoton 5
harvinainen 3
todennäköinen 1

Matriisimääritys tarvittavan SIL:n (tai PLr:n) määrittämiseksi turvatoiminnolle

(Napsauta kuvaa suurentaaksesi sitä.)

Matriisimääritys tarvittavan SIL:n (tai PLr:n) määrittämiseksi turvatoiminnolle

ESIMERKKI: Määritellylle vaaralle, jonka S = 3, F = 4, W = 5 ja P = 5, saadaan seuraava kaava:
Cl = F + W + P = 4 + 5 + 5 = 14
Taulukon perusteella määritettyä vaaraa vähentävän turvallisuustoiminnon luokan on oltava SIL 3 tai PL e.

Kuinka suunnittelet turvatoiminnon?

Jokaiselle turvatoiminnolle on määritettävä toiminnon suorittamisen kannalta kriittiset elementit, ns. osajärjestelmät. Näiden osajärjestelmien valinnalla tai suunnittelulla on varmistettava SIL, joka on yhtä suuri tai parempi kuin vaadittu taso. Kaikkien näiden osajärjestelmien yhdistelmän on myös mahdollistettava vaaditun SIL:n saavuttaminen.

Jokaisen osajärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:
- Laitteiston turvallisuuden eheyttä koskevat rakenteelliset rajoitukset
- Vaarallisten satunnaisten laitevikojen todennäköisyys (PFH)
- Järjestelmällinen turvallisuuden eheys (vikojen välttämistä koskevat vaatimukset ja systemaattisten virheiden hallintaa koskevat vaatimukset)

 

Osajärjestelmän rakenteelliset rajoitukset

Osajärjestelmien saavuttamaan SIL-arvoon vaikuttavat ohjausjärjestelmän arkkitehtuuri ja ”Safe Failure Ratio” (turvallisten vikojen osuus) (SFF) ja diagnostiikkataso.

Turvallisten vikojen osuus
(SFF)
Laitteiston vikasietoisuus
HFT 0
Laitteiston vikasietoisuus
HFT 1
Laitteiston vikasietoisuus
HFT 2
< 60 % ei sallittu, lukuun ottamatta luotettuja komponentteja SIL 1 SIL 2
60 % – <90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
90 % – <99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3
> = 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: Laitteiston vikasietoisuus
SFF: Safe failure fraction (turvallisten vikojen osuus)

 

Vaarallisten satunnaisten laitevikojen todennäköisyydelle asetettavat vaatimukset

Vaarallisen satunnaisen laitevian aiheuttaman turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon (SRCF) vaarallisen tilapäisen vikaantumisen todennäköisyyden pitää olla sama tai pienempi kuin turvallisuusvaatimuksissa määritetty vikaantumisraja-arvo.

SIL-taso standardin IEC 62061 mukaan Vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys tunnissa (PFHD) [1/h]
SIL 3 > = 10 E-8 - <10 E-7
SIL 2 > = 10 E-7 – <10 E-6
SIL 1 > = 10 E-6 – <10 E-5

Lisätietoa:

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään IEC 62061 käyttöönotossa ja takaavat siten koneidesi ja järjestelmiesi turvallisen käytön.


Pilz-palvelut liittyen automaatioon sekä laitos- ja koneturvallisuuteen

 

Pääkonttori

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa

Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: pilz.gmbh@pilz.de

Tekninen tuki

Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: support@pilz.com

Amerikat

  • Meksiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilia: + 55 11 4942-7032
  • Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Eurooppa

  • Irlanti: +353 21 4804983
  • Itävalta: +43 1 7986263-444
  • Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Venäjä: +7 495 6654993
  • Espanja: +34 938497433
  • Tanska: +45 74436332
  • Sveitsi: +41 62 889 79 32
  • Saksa: +49 711 3409 444
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Turkki: +90 216 5775552
  • Alankomaat: +31 347 320477
  • Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
  • Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugali: +351 229 407 594
  • Iso-Britannia: +44 1536 460866

Aasia ja Tyynenmeren alue

  • Etelä-Korea: +82 31 778 3390
  • Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
  • Japani: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thaimaa: +66 210 54613
  • Kiina: +86 400-088-3566
  • Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Oliko tästä artikkelista hyötyä?