Tulo- ja lähtömoduuleja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Valittavana on suuri valikoima I/O-moduuleja turvalliseen, ei turvalliseen, digitaaliseen ja analogiseen signaalinkäsittelyyn. Moduuleja on helppo lisätä tai vaihtaa järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Ne ovat siten äärimmäisen joustavia. PSSuniversal tukee ainutlaatuista turva- ja automaatiosovellusten sekoitusta.
PSSuniversal – I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin
Yhdistele yksilöllisesti
I/O-moduulit, joustava ratkaisu – Etusi
- Kokoa tulo-/lähtömoduulit Remote I/O -järjestelmiä ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmää varten yksitellen
- ratkaisee turvallisuuteen liittyvät ja vakio-ohjaustehtävät
- tarkasti tarpeeseen sovitettavissa järjestelmän hienojakoisuuden ansiosta
- moduuli on helposti vaihdettavissa myöhempiä järjestelmäsovituksia varten
- Remote I/O -järjestelmien ja ohjausjärjestelmien identtinen laitteistorakenne
- vaihto korkeampaan teholuokkaan on mahdollinen päämoduulin vaihdolla
I/O-moduulien ominaisuudet
- turva-, vakio-, digitaalinen tai analoginen signaalinkäsittely
- jopa 64 moduulia voidaan kytkeä haluttuun järjestykseen
- Jännitteensyöttömoduuli erilaisten potentiaaliryhmien muodostamiseen tai virkistysmoduuli korkeampiin teholuokkiin
- Perusyksikkö moduulin kannatinyksikkönä varmistaa helpon vaihdon järjestelmäsovitusten yhteydessä
I/O-moduulit – valmiina erilaisiin sovelluksiin
Saatavana on useita tulo/lähtömoduuleja erilaisten sovellusten toiminnallista turvallisuutta ja vakio-ohjaustoimintoja varten. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmän rakenne on helppo sovittaa tarpeiden mukaiseksi.
Kuuman- ja kylmänkestävät moduulit
Ankarat olosuhteet edellyttävät komponentteja, jotka toimivat luotettavasti suurillakin lämpötilanvaihteluilla. Saatavana on PSSuniversal-erikoismoduuleja, joiden tyyppimerkinnässä on T. Niitä käytetään kaikkialla, missä kytkentäkaapin lämmitys on turhaa tai epätaloudellista tai missä on lämpötila on korkea. Ne kestävät ongelmitta kosteutta ja likaantumista lämpötila-alueella -30 °C...+60 °C.
Yhtä yksilöllinen kuin toimialasovelluksesi
Tuotevalikoimamme: I/O-moduulit ohjauksiin ja I/O-järjestelmiin
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-0
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +49 711 3409 444
Sähköposti: [email protected]
Amerikat
- Brasilia: + 55 11 4942-7032
- Yhdysvallat (ilmainen): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksiko: +52 55 5572 1300
Eurooppa
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Irlanti: +353 21 4804983
- Ranska (ilmainen): +33 3 88104000
- Ruotsi: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turkki: +90 216 577 55 52
- Italia: +39 0362 1826711
- Venäjä: +7 495 6654993
- Portugali: +351 229 407 594
- Suomi: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Alankomaat: +31 347 320477
- Saksa: +49 711 3409 444
- Iso-Britannia: +44 1536 460866
- Espanja: +34 938497433
- Tanska: +45 74436332
- Sveitsi: +41 62 889 79 32
- Itävalta: +43 1 7986263-444
Aasia ja Tyynenmeren alue
- Thaimaa: +66 210 54613
- Etelä-Korea: +82 31 778 3390
- Kiina: +86 400-088-3566
- Australia (ilmainen): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japani: +81 45 471 2281
- Uusi-Seelanti: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)