text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo 16+.00/0/5/0/5

Tuotenumero: 8167639
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Hyväksyntä CE  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset tulot 12  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 16  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Analogisten lähtöjen lukumäärä 2  
Analogisten lähtöjen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset lähdöt 12  Bit
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 2  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
MODBUS-liitäntöjen lukumäärä 1  
Mitta korkeus 280  mm
Leveysmitta 64  mm
Syvyysmitta 181  mm
Nettopaino 2000  g
Bruttopaino 2100  g