text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprimo 16+.00/0/5/0/5

Номер артикула: 8167639
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2 x CANopen, Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave card Note: Because of a hardware change in the PROFIBUS card, a firmware >=2.100 is required.

Подтверждено CE  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Разрешение аналоговых входов 12  Bit
Число цифровых входов 16  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Число аналоговых выходов 2  
Тип аналоговых выходов Напряжение  
Разрешение, аналоговые выходы 12  Bit
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов CANopen 2  
Число интерфейсов RS-232 1  
Число интерфейсов MODBUS 1  
Размер по высоте 280  mm
Размер по ширине 64  mm
Размер по глубине 181  mm
Вес нетто 2000  g
Вес брутто 2100  g