text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable M2/B1B2/005/1Q5/S1

Tuotenumero: 8177141
GTIN: 4046548074314
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 5 m.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 5 m.

 
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Liitintyyppi 1 8-nap. M23-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 Johdinholkki  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Sn  
Kaapelin pituus 5  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri oranssi  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 10.2  
11  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Nettopaino 900  
Bruttopaino 1050  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074314  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr