Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177141","name":"PMCcable M2/B1B2/005/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCcable M2/B1B2/005/1Q5/S1
Номер артикула: 8177141
GTIN: 4046548074314
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K
to SZ.73…K; Length 5 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 5 m.
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-20
60 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 8-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | Обжимной разъем |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Sn |
| Длина кабеля | 5 |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Max. outside diameter cable K1 |
10.2
11 |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) мм² |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Вес нетто | 900 |
| Вес брутто | 1050 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074314 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |