text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m EF 8DI2DOT

Número de producto: 772144
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 8 turvallista tuloa, 2 turvallista 2-napaistapuolijohdelähtöä.

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Pot. erotus U2 kyllä  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Digitaalisten tulojen lukumäär 8  
Pot.erotus tulo ei  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 2  
2-nap PJL oikosulkukestävä kyllä  
Testipulssilähtöjen lukumäärä 2  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
Suojaustapa kotelo IP20  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Suojaustapa asennustila
Ylijänniteluokka II  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
EMC standardi EN 61131-2  
Kotelointi liittimet
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Pot.erotus 1 välillä 2-nap PJL ja järj.jännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Peruseristys  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Liitintyyppi irrotettava  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Bruttopaino 115  g
Leveysmitta 22.5  mm
Kotelomat. etulevy PC  
Nettopaino 105  g
Kotelomat. alaosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Syvyysmitta 120  mm
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Mitta korkeus 101.4  mm
 
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242204  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001419  
Volume 0.373  dm3
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069648  
Harmonized System Code 85389091  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud. X1, X2, X3, X4 por juego.

Adecuado para

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación, conexión segura módulos E/S descentralizados.