text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
50 個の商品が見つかりました
PNOZ m B0
772100
PNOZ m B0
小型安全コントローラPNOZmulti 2、ベースユニット、 増設可能、安全デジタル入力20点、安全半導体出力4点。

価格要問合せ
PNOZ m B1
772101
PNOZ m B1
小型安全コントローラPNOZmulti 2ベースユニット、 増設可能、スイッチ付きイーサネットインタフェース、USB 20メモリ。

価格要問合せ
PNOZ m B1 Burner
772102
PNOZ m B1 Burner
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、ベースユニット、 増設可能、通信接続、2 つのイーサネットインタフェース、USB メモリ、バーナーアプリケーション専用。

価格要問合せ
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインスクリュー式端子X1、コード化タイプ2

価格要問合せ
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用 プラグインケージ式端子X1、コード化タイプ2

価格要問合せ
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
接続ケーブル、USB 2.0 タイプA、USB 2.0 タイプMini-B、 導体接続線径: 0.09 mm²、シールド、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Set 5 Spring Terminals
751017
PNOZ m EF SafetyNET用のプラグインスクリュー式端子、 通信モジュール、小型コントローラPNOZmulti 2のセット。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
モーション監視アダプタELAU PACDRIVE3、0.2/2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
モーション監視アダプタELAU PACDRIVE3、0.2/1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
モーション監視アダプタTENDO 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
モーション監視アダプタLENZE 9/9 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
モーション監視アダプタELAU 9/9、1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
モーション監視アダプタParker HD 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
モーション監視アダプタSI/HA 15/15、2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
モーション監視アダプタSI/HA 15/15、2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
モーション監視アダプタLEROY 15/15 2.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
モーション監視アダプタLENZE 9/9 1.5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
モーション監視アダプタSI/HA 25/25、5 m。

価格要問合せ
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
モーション監視アダプタBOS/REX 15/15、1.5 m。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください