• 3
50 producten gevonden
PNOZ m B0
772100
PNOZ m B0
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, 20 veilige digitale ingangen, 4 veili ...

€677.89
PNOZ m B1
772101
PNOZ m B1
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule, uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-ge ...

€515.67
PNOZ m B1 Burner
772102
PNOZ m B1 Burner
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basisapparaat, uitbreidbaar, communicatieaansluiting, 2 Ethernet ...

€822.49
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Verbindingskabel, USB 2.0 type A naar USB 2.0 type Mini-B, aderdoorsnede: 0,09 mm², afgeschermd, kabellengte: 3 m

€22.05
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Steekbare veerkrachtklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€5.70
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Steekbare schroefklem X1 voor configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, codering type 2.

€5.70
Set 5 Spring Terminals
751017
Set steekbare veerkrachtklemmen voor PNOZ m EF SafetyNet, communicatiemodule, kleine besturingen PNOZmulti 2.

€4.54
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

€55.32
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

€63.34
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Adapterkabel voor PNOZmulti 2 en PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.

€79.36
MM A MINI-IO CAB06 5m
772243
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB01B 1.5m
772217
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01A 1.5m
772216
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

€92.26
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

€87.92
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

€86.13
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 5 m.

€92.37
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 1,5 m.

€90.47
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 2,5 m.

€92.26
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik