Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000021","name":"PSEN sc S 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Vastaava kuva
PSEN sc S 5.5 08-12
Tuotenumero: 6D000021
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaik... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5m turva-alue, PSENscan M -laitteilla: enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta, enintään 2 samanaikaisestiaktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaa vyöhykesarjaa,mittaustietojen ulostulo (UDP), muting, override, EDM, RestartApplikations standardin EN ISO 61496- 3 mukaisesti.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 3 |
2 | |
Tuotevaihtoehto | Subscriber |
Anturiperiaate | optinen |
Valittavat resoluutiot |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW var.alue eril. res |
40 m/resoluutio 150 mm
22 m/resoluutio 40 mm 19 m/resoluutio 30 mm 23 m/resoluutio 50 mm 40 m/resoluutio 70 mm |
RW turv. alue eril. res |
3 m/resoluutio 40 mm
5,5 m/resoluutio 150 mm 2,50 m/resoluutio 30 mm 4 m/resoluutio 50 mm 5,5 m/resoluutio 70 mm |
Number of zone configurations | 10 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 8 W |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 905 nm |
Skannausalue | 275° |
Suurin avautumisk. pystys | 0,12° |
Kulmaerottelu | 0,1° |
Tulot
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
Tasajännite tulossa | 24 V |
Puolijohdelähdöt
Virta "0" PJL PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-liitäntä
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 50 °C |
Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 62 ms |
Kiertymisaika | 30 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Alumiini |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Materiaali etulevy | PMMA |
Mitta korkeus | 152 mm |
Leveysmitta | 102 mm |
Syvyysmitta | 112.5 mm |
Nettopaino | 1530 g |
Bruttopaino | 2140 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548095357 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002550 |
Volume | 13.020 |
Lisävarusteet
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin
Turvalaserskanneri
PSEN sc head
6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi
turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta
3.1.3
Pakolliset varusteet
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 20 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,8-napainen,
suora liitin M12, suoraan liittimeen M12, liitäntäkaapeli
PSENscan Master -tilaajalle, kaapelin pituus: 10 m