48 tuotetta löytyi
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 10 m, yksikäyttösuunta, IP6K9K, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541111
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuuto ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs4.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.

Tilauksesta
PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
541080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1 toimilaite.

Tilauksesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...

Tilauksesta
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...

Tilauksesta
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, k ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin, yksi käyttösuunta, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 11 mm, S ...

Tilauksesta
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, ...

Tilauksesta
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFID turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus