Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"541211","name":"PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Vastaava kuva
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
Tuotenumero: 541211
RFID turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
RFID turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | korkea |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Transponderikoodaus | unicat |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Kytkentäetäisyydet
Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Painike tyyppi 1 | PSEN cs4.1 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | 5 m kaapeli |
Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 37 |
Leveysmitta | 26 |
Syvyysmitta | 18 |
Nettopaino | 215 |
Bruttopaino | 275 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548067170 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274601 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002592 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2
RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9
-nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät
sisältyy toimitukseen).