text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op2B-4-120/1

Tuotenumero: 630807
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, suojakentän korkeus 1200mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei ...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, suojakentän korkeus 1200mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-tyyppi 2  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1215  mm
Erotuskyky suojaustapa Vartalo  
Kantavuus (m) 0.5 - 50  m
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 880 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 50 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo  
Vasteaika 16  ms
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 1353  mm
Leveysmitta 35  mm
Syvyysmitta 41.2  mm
Nettopaino 4400  g
Bruttopaino 5100  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548076707  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272703  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001832  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Anturiyksikkö L-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä jayhteensopiva PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 300 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 120 cm 400 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 3. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 100 cm 500 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 2. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Kiinnityssarja kahden Muting-varren kiinnittämiseen PSENopXX-xx-xxx/1-sarjan perusvaloverhoon.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1, passiivinen.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Säädettävä kulmakiinnike PSENoptille.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiivinen.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Kumipehmustettu kulmakiinnike PSENoptille.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Anturi T-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä ja yhteensopiva PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 400 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Lisätarvikkeet PSENopt, Y-kaapeli suoralla liittimellä M12 PSEN op4B-T/S/L valoverhoon
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin NO/NC-lähdöillä, käytettävissäMuting-anturina, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap. Huomaa, että lähetin (630832) on tilattava erikseen.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Alumiiniprofiili, pituus 120 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Heijastinvalopainiketta NO/NC-lähdöillä voidaan käyttää Muting-anturina, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-napainen. Huomaa , että heijastin (630323) on tilattava erikseen.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Alumiiniprofiili, pituus 90 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Alumiiniprofiili, pituus 60 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Alumiiniprofiili, pituus 190 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Alumiiniprofiili, pituus 165 cm. Yhdessä "PSEN op Protective Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin, käytettävissä Muting-anturina,syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap. Huomaa , että heijastin (630831) on tilattava erikseen.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Lisätarvikkeet PSENopt, kaapeli M12 pistokkeen L-Muting varten, kaapelinpituus: 0,75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserin kohdistusapu.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m