Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630830","name":"PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
Tuotenumero: 630830
Heijastinvalopainiketta NO/NC-lähdöillä voidaan käyttää Muting-anturina,
syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-napainen. Huomaa
, että heijastin (630323) on tilattava erikseen.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Kantavuus (m) | 0 - 9 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 10 - 30 V |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 640 nm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 0.5 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | ABS |
Mitta korkeus | 50 mm |
Leveysmitta | 66 mm |
Syvyysmitta | 18 mm |
Nettopaino | 30 g |
Bruttopaino | 78 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548082074 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0.614 |