Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402282","name":"PIT m3 key2 mode 2","price":"24.49","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Actual product may vary
PIT m3 key2 mode 2
Product ID: 402282
GTIN: 4046548084368
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1/2:lle.
Phase-out article
Yksikkö
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 8.6 mm |
| Leveysmitta | 35 mm |
| Syvyysmitta | 60.2 mm |
| Nettopaino | 9 g |
| Bruttopaino | 10 g |
Toisiotutkavastain
| TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
| Toimintataajuus | 125 kHz |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371292 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548084368 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |