Original Page

PSEN rs2.0-300

Ürün numarası: 570302
GTIN: 4046548062724
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, plastik muhafaza,2xNC+2xNO kontak, 300 N maks. yay kuvveti.
Approval CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (Eurasian)  
 
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP67  
Alt kısım gövde malzemesi PA  
Muhafaza malzemesi üst kısım PA  
Malzeme aktüatör Zn dökme kalıp  
Bağlantı terminali Kafes bağlama terminali  
Yükseklik boyutu 76.8  mm
Genislik boyutu 294  mm
Derinlik boyutu 42.5  mm
Net agirlik 680  g
Brüt ağırlık 775  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6a  
6b  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27270607  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062724  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Maks. 175 N yay kuvveti için halat çekme yayı.
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Maks. 300 N yay kuvveti için halat çekme yayı.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Yön değiştirme kasnağı, 75 mm çap.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Kasnak bloğu, döndürülebilir.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun, tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı, kablo uzunluğu: 200 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V.

İngilizce


0,3 MB
2019/07/17
0,2 MB
2019/07/17

0,2 MB
2025/08/28
0,2 MB
2025/08/28

Operating Manual PSEN rs2.0

PSEN rs2.0 (1003078-05)

1,1 MB
2015/08/04

Türk


CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

PSEN rs2X: PSEN rs2.0

1,3 MB
2019/07/17
3,7 MB
2019/07/17

2,4 MB
2020/12/30

Sertifika (CQC) 2025010305837366

PSEN rs2.0

1,5 MB
2025/12/24
0,1 MB
2025/07/02