Original Page

PSEN rs rope d3/d4 100m

Ürün numarası: 570315
GTIN: 4046548063486
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
 
Olarak çevre ısısı -25  
70  
Net agirlik 4100  
Brüt ağırlık 4100  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272692  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002026  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063486  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 73121098  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Türk


EPLAN P8 Macro

Elektrik CAD çizimleri

0,0 MB
11.04.2016