Original Page
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rs rope d3/d4 50m
Ürün numarası: 570314
GTIN: 4046548063479
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063479 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73121098 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |